Düşük NPEY'li CR

Düşük NPEY'li (Net Pozitif Emme Yüksekliği) pompalar, zayıf emme koşulları ve/veya yüksek uygulama sıcaklıkları için tasarlanmıştır. Bu pompalar, özellikle giriş debilerinin zayıf ve sıvı sıcaklıklarının 140°F'ın üzerinde olduğu durumlar için uygundur. Düşük NPEY'li pompalar, özel bir büyük boyutlu giriş çarkı ve hazne ile sağlanan standart pompalardır. Bu özellik NPEY değerini düşürür, erozyonu engeller, pompa, boru sistemi ve vanaların tahribatını önler. Geliştirilmiş giriş tasarımı nedeniyle düşük NPEY'li pompa geleneksel pompalara göre daha yüksek bir gerilim düzeyine maruz kalabilir, bu durum çalışmanın stabilitesini etkilemez.

Uygulama Alanları

  • Kazan besleme
  • Zayıf giriş/emme koşulları tehlikesi içeren uygulamalar
  • Yüksek sıcaklık uygulamaları

CR Ürün sayfasını ziyaret edin