CIP/SIP

Genel Bilgiler

CIP (Yerinde Temizlik) ve SIP (Yerinde Sterilizasyon) sistemleri, hijyenin çok önemli olduğu ve kirlenmenin ne pahasına olursa olsun engellenmesi gerektiği endüstrilerde tercih edilir. Tanklar, borular ve uygulamalarda kullanılan tüm hatlar herhangi bir parçanın sökülmesine gerek kalmadan baştan sona temizlenebilir. CIP ve SIP ile hem zamandan hem paradan tasarruf edebilirsiniz.

180°C'ye kadar her sıcaklıkta çalışabilen Grundfos'un CIP uyumlu pompaları paslanmaz çelikten üretilir. Bu sayede, temizleme sürecinde karşılaşılan agresif temizlik maddelerine karşı dayanıklı olmaları sağlanır. İster gıda ister ilaç sektöründe olsun CIP sistemi, devam eden süreçle asla temas halinde olmadığından ayrıca hijyenik pompa kullanmanıza gerek kalmaz. CIP pompalarında, herhangi bir kalıntının iç parçalara yapışmadığından emin olmak için elektrolitik parlatma kullanılır. Doğru seçilmiş dozaj pompalarıyla CIP sürecini hızlandırmak mümkündür. Bu pompalar, yalnızca gerektiği kadar temizlik maddesi ekleyeceğinden sistemi yıkamak için gereken zaman azalır.

CIP uygulamasına göre biraz daha zor olan SIP sistemi için Grundfos çok kademeli pompalar idealdir. Bu pompalar, şişeleri vs. yüksek sıcaklıklarda mükemmel şekilde temizleyen buharın üretiminden sorumlu kazanı beslemek için kullanılır.

ChallengeSolution
Particularly in the food processing industry, the risk of bacteria contamination is highAll Grundfos pumps are offered with a surface roughness down to 0.3 μm, ensuring that nothing sticks to the inside
Cleaning processes may require the use of aggressive chemicalsThe Grundfos range of stainless steel pumps efficiently withstands even very aggressive chemicals, prolonging the life of the pumps
Precise dosing of chemicals is important in order to optimise costsGrundfos digital dosing pumps are available for highly accurate dosing of all chemicals
Energy consumption is important to your customerGrundfos iSOLUTIONS significantly reduces energy consumption by automatically adjusting pump performance to the actual need. Naturally, the Grundfos iSOLUTIONS meets international efficiency standards
Stock management can be made difficult due to the global differences in voltages and frequenciesGrundfos motors feature dual frequency and a wide voltage range, allowing you to use the same solution all over the world. Naturally, the E-solutions carry the necessary approvals

 

Ürünler
İletişim

Sizinle görüşmekten memnuniyet duyarız.

Size en yakın Grundfos temsilcisini bulmak için lütfen açılır menüyü kullanın.