Yıkama ve temizleme

Genel Bilgiler

Grundfos yıkama ve temizleme uygulamalarınızın bir parçası olduğunda, güvenli ve güvenilir ellerdesiniz demektir. Aşağıdaki uygulamalar için enerji tasarrufu yüksek birçok pompa sunuyoruz:

  • Araç yıkama
  • Yıkama sistemleri
  • Parça yıkama makineleri
  • CIP/SIP

60 yılın üzerindeki deneyimimizin eseri olan ürün serimiz titizlikle test edilir. Serimizdeki kompakt tasarımlı ürünler, daha az yer işgal eder ama performanstan asla ödün vermez. Pompalarımızın yanı sıra, sisteminizin enerji verimliliğini arttıracak çok sayıda motor, hız kontrolörü ve monitör de Grundfos çözümlerinin arasındadır.

İşletmenizde yeni bir yıkama ve temizleme sistemi kuruyorsanız, geliştirme aşamasındayken Grundfos'la mümkün olduğunca erken iletişime geçmenizi öneriyoruz. Pompa çözümlerimizin çok büyük bir kısmı, sisteminizin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanabilir ve genel olarak tüm sisteminize daha iyi bir performans kazandırabilir.

Bir dünya şirketi olan Grundfos, ihtiyaç duyduğunuz her an sizin veya müşterilerinizin yanındadır. 45 ülkede sayısı 600'ü bulan servis ortaklarımız sayesinde Grundfos'un uzmanlık bilgisine ve desteğine her an kolayca ulaşmanızı sağlıyoruz. Ayrıca, dünyanın her bölgesine hızlı bir şekilde yedek parça temin edebiliyoruz.

Uygulamalar
Grundfos iSOLUTIONS

Grundfos offers a variety of pumps optimised for Wash and Clean applications. The pumps are often highly customised and come in a compact design ready to install, delivered configured and tested from our production facility. They are easy to export worldwide, due to the wide supply voltage range, international approvals, documentation and service support.

 

The comprehensive input/output options and application-related functions and features make it easy to integrate system control into the pump in order to save external controls and components, for example for control of feed pumps on break tank systems, dosing pumps, compressors for foam generation, and much more.

 

Key elements for OEMs and system builders:

- Extended functionality through specialised functions and plenty of inputs and outputs

- Customised functionality by special setup and configuration, GSC

- Customised pumps ordered on private product numbers and delivered directly from production

- PC tool for extended user interface

 

Learn more on http://www.grundfos.com/grundfos-isolutions/applications/industrial-applications/wash-clean.html

 

Broşürler
Buhar kazanı beslemede kullanılan geliştirilmiş özel pompa çözümleri

Buhar kazanı beslemede kullanılan ...

Grundfos uzmanları, CRE serisini belirli durumlara göre daha da özelleştirmek amacıyla gelişmiş yazılımları kullanmanın yeni yollarını buldu. Ve kazan besleme pompaları üzerinde özellikle çalışıldı.

PDF'i indirin

2.3 MB/12 sayfa - Tarih: 02/08

Grundfos CR MONİTÖR - Akıllı uyarı sistemi

Grundfos CR MONİTÖR - Akıllı uyarı ...

Sadece kusursuz olarak çalıştıklarını görmek için pompalarınızda düzenli bakım yaptırmaktan yoruldunuz mu? CR monitör ile sık kontrol ve gereksiz periyodik bakım günleri tarih oldu.

PDF'i indirin

0.9 MB/8 sayfa - Tarih: 09/08

Kullanıcıya Özel Çözümler

Kullanıcıya Özel Çözümler

Hemen her endüstriyel çözümde uygulanabilecek olan temel CR pompa serisi zaten en geniş ürün gamıyla sunulmaktadır. Modüler yaklaşımımızla, ürün gamını daha da genişlettik.

PDF'i indirin

2.9 MB/16 sayfa - Tarih: 11/06

Grundfos CR bağlantıları

Grundfos CR bağlantıları

Pompanın sisteme doğru bir şekilde entegrasyonu için bağlantılara ihtiyaç duyulur. Ancak tüm dünyadaki farklı kurulumlar farklı bağlantı türleri gerektiriyor; yıllar içerisinde müşterilerimizden bunu öğrendik.

PDF'i indirin

0.1 MB/2 sayfa - Tarih: 02/05

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec

Endüstride pompa arızasının en sık nedeni, kuru çalışmadır. Söz konusu olan sadece kuru çalışmanın maliyeti değildir çünkü üretim de anında durur.

PDF'i indirin

0.5 MB/2 sayfa - Tarih: 08/03

Pompalarda kullanılan mekanik salmastralar

Pompalarda kullanılan mekanik ...

Kullanım ömrü boyunca çoğu pompanın kalitesini belirleyen faktörlerden biri, kaliteli ve sağlam bir salmastradır. Grundfos, ürün geliştirmede onlarca yıllık deneyimine sahiptir, ...

PDF'i indirin

7.2 MB/105 sayfa - Tarih: 07/09

Santrifüj pompa

Santrifüj pompa

[...] Pompanın hidrolik bileşenlerini tanıtan ve aynı zamanda teknisyenlerin, pompa yapısı ve işletimindeki değişikliklerin pompa performansını nasıl etkilediğini görmesine imkan tanıyan bir kitap yazmayı amaçladık.

PDF'i indirin

5.8 MB/128 sayfa

CRN Yüksek Basınç programı

CRN Yüksek Basınç programı

Su arıtma endüstrisi (örn. filtrasyon) ile yıkama ve temizleme endüstrisindeki bir dizi endüstriyel uygulamada yüksek basınç, başarılı günlük üretim için belirleyici bir faktördür.

PDF'i indirin

0.4 MB/2 sayfa - Tarih: 08/03

Pompa El Kitabı

Pompa El Kitabı

[…] Grundfos, pompanın ve pompa sisteminin boyutlarını hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken konuları basit bir şekilde açıklayan bir Pompa el kitabı hazırladı. Pompaların ve pompa sistemlerinin tasarımı ve kurulumu üzerinde çalışan mühendislere ve teknisyenlere yönelik bir el kitabı ...

PDF'i indirin

17.7 MB/149 sayfa - Tarih: 11/04

İletişim

Sizinle görüşmekten memnuniyet duyarız.

Size en yakın Grundfos temsilcisini bulmak için lütfen açılır menüyü kullanın.