Takım tezgahları

Genel Bilgiler

Yüksek enerji tasarruflu Grundfos pompaları, aşağıdaki takım tezgahı uygulamalarında doğru ve istikrarlı çalışma açısından benzersiz bir performans gösterir:

  • Taşlama
  • Tornalama
  • Frezeleme
  • Delik delme
  • Testereyle kesme
  • Tel kesme
  • Elektro erozyon

Söz konusu uygulamaya göre pompalar üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak farklı ihtiyaçlara cevap verilir. Farklı boyutlarda temin edilebilen çok kademeli pompalar, farklı malzemeler için gereken basıncı ve debiyi tam olarak sağlar. Ayrıca pompalarımız, hem yatay hem de dikey kurulacak şekilde tasarlanır.

Talebe göre pompalarımız, entegre frekans konvertörleriyle veya gelişmiş E-çözümlerle de tedarik edilebilir. Bunlar, sistemi daha verimli çalıştırır ve soğutma sıvısına ısı girişinin düşürülmesi gibi süreçleri ideal hale getirir.

Bilhassa taşlama ve delik delme işlemleri için tasarlanan Grundfos'un yüksek basınçlı pompa seri, 120 bara kadar çıkan basınç altında çalışabilen modellere sahiptir. Derin delik delme işleminin bu basınç altında yapılması gerekir. Takım tezgahı uygulamalarında kullanılan bütün pompalarımızın paslanmaz çelik ve dökme demir versiyonları mevcuttur.

Özel ihtiyaçları karşılamak için, özel sızdırmazlık çözümleri, entegre HAN10Es fişli motorlar, 50/60 Hz tahrik motorları ve her türlü voltaj ihtiyacına cevap veren motorlar ile pompalarımız üzerinde uyarlamalar yapılabilir.

  • Takım tezgahı uygulamaları için sunduğumuz tüm pompalar, yüksek enerji tasarruflu IE3 motorlarla çalışır.
Doküman Yükleme
En zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve uyumlu çalışma

En zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve ...

Verimli olduğu kadar da güvenilir olan bir pompa çözümü mü arıyorsunuz? Makine endüstrisinde kullanılmak üzere Grundfos tarafından titizlikle test edilen pompa serimiz, pompa sektöründeki 60 yılı aşkın tecrübemizin eseridir. Pompalarımız, en zorlu uygulamalarda bile kusursuz çalışır ...

PDF'i indirin

1.7 MB/16 sayfa - Tarih: 03/09

İletişim

Sizinle görüşmekten memnuniyet duyarız.

Size en yakın Grundfos temsilcisini bulmak için lütfen açılır menüyü kullanın.