Yüzey temizleme

Genel Bilgiler

-10°C ila 120°C arasındaki sıcaklıklar altında çalışabilen Grundfos pompaları, yüzey temizleme uygulamalarında karşılaşılan hemen hemen her maddenin etkili şekilde uzaklaştırılmasını sağlar. Çift salmastralı tasarım, temizleme süreçlerinde kullanılan agresif sıvıların güvenli bir şekilde pompanın içinde kalmasını sağlar. Böylece, çevre kirliliği ve kurulum sahasında çalışanların tehlike altında olması engellenir.

Salmastralarımızda agresif tipteki kimyasal sıvılara dahi dayanıklılık gösteren kauçuk kullanıldığından, yüzey temizleme için tasarlanan her Grundfos pompası sorunsuz çalışmayı garantiler. Serimizi oluşturan ufak, kompakt ve dar yerlere kurulabilen pompalar büyük modeller kadar verimli çalışır.

Ayrıca Grundfos kesintili banyo veya yüksek basınçlı robotik temizleme uygulamaları için üstün pompa çözümleri sunar. Paslanmaz çelikten üretilen yüzey temizleme pompalarımız, verimliliği arttırmak ve kontrol süreçlerini daha güvenilir kılmak amacıyla Grundfos iSOLUTIONS portföyümüzden E-motorlarla da temin edilebilir.

ChallengeSolution
Energy efficiency is an increasingly important issue in the automotive industryHighly reliable Grundfos pumps can be supplied with an integrated frequency converted MGE motor or a CUE system to optimise and control processes further

 

  • Yüzey temizleme uygulamaları için kullanılan tüm pompalar, yüksek enerji tasarruflu IE3 motorlarla çalışır.
Ürünler
Doküman Yükleme
En zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve uyumlu çalışma

En zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve ...

Verimli olduğu kadar da güvenilir olan bir pompa çözümü mü arıyorsunuz? Makine endüstrisinde kullanılmak üzere Grundfos tarafından titizlikle test edilen pompa serimiz, pompa sektöründeki 60 yılı aşkın tecrübemizin eseridir. Pompalarımız, en zorlu uygulamalarda bile kusursuz çalışır ...

PDF'i indirin

1.7 MB/16 sayfa - Tarih: 03/09

İletişim

Sizinle görüşmekten memnuniyet duyarız.

Size en yakın Grundfos temsilcisini bulmak için lütfen açılır menüyü kullanın.