Boyama sistemleri

Genel Bilgiler

Boyama uygulamalarında kullanılan bütün Grundfos pompaları, yüksek enerji tasarrufu sağlayacak ve sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanır. Modüler yapıdaki pompalarımızı farklı ihtiyaçlara uygun hale getirmek için ikili sızdırmazlık sistemi, silikonsuz ya da kaplinsiz dizayn gibi seçeneklerimiz mevcuttur. Tüm serimiz, agresif sıvılara karşı yüksek direnç gösteren ve kolayca temizlenebilen paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Boyama ve ön işlem uygulamalarında kullanılan Grundfos çok kademeli pompalarımızın bakımı kolaydır ve işletim masrafları düşüktür.

ChallengeSolution
Energy efficiency is an increasingly important issue in the automotive industryHighly reliable Grundfos pumps can be supplied with an integrated frequency converted MGE motor or a CUE system to optimise and control processes furthe
  • Otomotiv endüstrisi için tasarladığımız Grundfos pompaların tamamında silikon içermeyen parçalar kullanılır.
  • Otomotiv endüstrisine sunduğumuz tüm pompalar, yüksek enerji tasarruflu IE3 motorlarla çalışır.
  • Talep üzerine ATEX onaylı pompalar ve motorlar temin edebiliriz.
Ürünler
Doküman Yükleme
En zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve uyumlu çalışma

En zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve ...

Verimli olduğu kadar da güvenilir olan bir pompa çözümü mü arıyorsunuz? Makine endüstrisinde kullanılmak üzere Grundfos tarafından titizlikle test edilen pompa serimiz, pompa sektöründeki 60 yılı aşkın tecrübemizin eseridir. Pompalarımız, en zorlu uygulamalarda bile kusursuz çalışır ...

PDF'i indirin

1.7 MB/16 sayfa - Tarih: 03/09

İletişim

Sizinle görüşmekten memnuniyet duyarız.

Size en yakın Grundfos temsilcisini bulmak için lütfen açılır menüyü kullanın.