Takım tezgahları

Genel Bilgiler

Yüksek enerji tasarruflu Grundfos pompaları, aşağıdaki takım tezgahı uygulamalarında doğru ve istikrarlı çalışma açısından benzersiz bir performans gösterir:

  • Taşlama
  • Tornalama
  • Frezeleme
  • Delik delme
  • Testereyle kesme
  • Tel kesme
  • Elektro erozyon

Söz konusu uygulamaya göre pompalar üzerinde gerekli değişiklikler yapılarak farklı ihtiyaçlara cevap verilir. Farklı boyutlarda temin edilebilen çok kademeli pompalar, farklı malzemeler için gereken basıncı ve debiyi tam olarak sağlar. Ayrıca pompalarımız, hem yatay hem de dikey kurulacak şekilde tasarlanır ve tasarım ve malzeme açısından tam özgürlük sunar.

Talebe göre pompalarımız, entegre frekans konvertörleriyle veya gelişmiş Grundfos iSOLUTIONS ile de tedarik edilebilir. Bunlar, sistemi daha verimli çalıştırır ve soğutma sıvısına ısı girişinin düşürülmesi gibi süreçleri ideal hale getirir.

Boryağı besleme sistemini konfigüre etmek için yardıma mı ihtiyacınız var? Grundfos Tasarım Aracı ile kaynaklarınızı dört kolay adımda optimize edin.

ChallengeSolution
Deep blind boring processes require very high pressureThe Grundfos dedicated machine tool range includes pumps capable of handling up to 120 bar
Efficient coolant requires the right pressure and flow at the right timeHighly reliable Grundfos pumps can be supplied with an integrated frequency converted MGE motor or a CUE system to optimise and control processes further
In need of a special solutionIf customisation is required to meet specific needs, the pumps can be equipped with special seal solutions, with motors with integrated HAN10Es plug, with motors for 50/60Hz drive as well as with motors for every possible voltage requirement

 

 

  • Takım tezgahı uygulamaları için sunduğumuz tüm pompalar, yüksek enerji tasarruflu IE3 motorlarla çalışır.
Ürünler
Doküman Yükleme
En zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve uyumlu çalışma

En zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve ...

Verimli olduğu kadar da güvenilir olan bir pompa çözümü mü arıyorsunuz? Makine endüstrisinde kullanılmak üzere Grundfos tarafından titizlikle test edilen pompa serimiz, pompa sektöründeki 60 yılı aşkın tecrübemizin eseridir. Pompalarımız, en zorlu uygulamalarda bile kusursuz çalışır ...

PDF'i indirin

1.7 MB/16 sayfa - Tarih: 03/09

İletişim

Sizinle görüşmekten memnuniyet duyarız.

Size en yakın Grundfos temsilcisini bulmak için lütfen açılır menüyü kullanın.