Metal ve ekipman üreticileri

Genel Bilgiler

Pompa çözümünüzden enerji tasarrufunun yanı sıra güvenilir ve doğru bir çalışma bekliyorsanız, tedarikçiniz olarak Grundfos'u tercih etmelisiniz. Makine endüstrisinde kullanılmak üzere titizlikle test edilen pompa serimiz, 60 yılın üzerindeki tecrübemizin eseridir. Bu pompalar, en zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve doğru çalışır. Dünya çapında pompa sektörünün lideri olarak aşağıdaki uygulamalar için benzersiz çözümler sunuyoruz:

Grundfos'un tüm pompaları, ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde uyarlanabilir. Kullandığımız teknolojilerin sınırlarını sürekli zorluyoruz çünkü geçmişte ve şimdi olduğu gibi gelecekte de, Grundfos ismi geçtiği zaman akla "üstün kaliteli çözümler"in gelmesini istiyoruz. Yüksek kaliteli pompa serimizin yanı sıra, takım tezgahı işlemlerinizi daha etkin kılacak ve enerji tüketiminizi azaltacak motor, hız kontrolörü ve monitör seçenekleri sunuyoruz.

Dünyanın dört bir yanına yayılmış şirketleriyle Grundfos size asla uzak değil. Siz veya müşteriniz nerede olursanız olun. 45'ten fazla ülkede sayısı 80'i bulan satış ofislerimiz ve servis merkezlerimizle Grundfos uzman desteği, ihtiyaç duyduğunuzda yanı başınızda. Ayrıca Grundfos'un dünya üzerindeki çeşitli bölgelere kurduğu uzmanlık merkezlerini yöneten takım tezgahı uzmanları, geliştirme süreçlerinizde size yardım etmeye hazır.

Knowledge Link - Makine Endüstrisi

Knowledge-link750px

Knowledge Link size güncel sektör haberleri, uygulama örnekleri ve etkinlik duyuruları sağlar. Ayrıca uygulamalar ve ürünler hakkında bilgiye, teknik kitaplıklara ve tasarım araçlarına erişim sunar.

Web sitesini ziyaret edin.

Uygulamalar
Grundfos iSOLUTIONS

In applications within metal and equipment manufacturers, pumps do not operate in isolation, and the key to maximum efficiency and top performance is to optimise the whole system along with the pump.

Grundfos iSOLUTIONS is a holistic systems approach where advanced application-specific functionality and features makes it possible to obtain optimal performance, total energy efficiency, and ultimate reliability.

Grundfos iSOLUTIONS is all about getting the best solution for the task at hand.

Learn more on www.grundfos.com/isolutions

 

Doküman Yükleme
En zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve uyumlu çalışma

En zorlu uygulamalarda bile kusursuz ve ...

Verimli olduğu kadar da güvenilir olan bir pompa çözümü mü arıyorsunuz? Makine endüstrisinde kullanılmak üzere Grundfos tarafından titizlikle test edilen pompa serimiz, pompa sektöründeki 60 yılı aşkın tecrübemizin eseridir. Pompalarımız, en zorlu uygulamalarda bile kusursuz çalışır ...

PDF'i indirin

1.7 MB/16 sayfa - Tarih: 03/09

Kullanıcıya Özel Çözümler

Kullanıcıya Özel Çözümler

Hemen her endüstriyel çözümde uygulanabilecek olan temel CR pompa serisi zaten en geniş ürün gamıyla sunulmaktadır. Modüler yaklaşımımızla, ürün gamını daha da genişlettik.

PDF'i indirin

2.9 MB/16 sayfa - Tarih: 11/06

ATEX onaylı CR pompalar

ATEX onaylı CR pompalar

ATEX onaylı CR pompalar ve motorlar, pompaların hangi patlama sınıfı için tasarlandığını ve hangi alanlarda kullanılabileceğini gösteren bir işaret taşır.

PDF'i indirin

0.5 MB/2 sayfa - Tarih: 06/03

Grundfos CR bağlantıları

Grundfos CR bağlantıları

Pompanın sisteme doğru bir şekilde entegrasyonu için bağlantılara ihtiyaç duyulur. Ancak tüm dünyadaki farklı kurulumlar farklı bağlantı türleri gerektiriyor; yıllar içerisinde müşterilerimizden bunu öğrendik.

PDF'i indirin

0.1 MB/2 sayfa - Tarih: 02/05

CR motor koruması

CR motor koruması

CR pompanıza güvenebileceğinizi biliyorsunuz. Ama bu, dış tehditlere karşı pompanın en korumadan yararlanamayacağı anlamına gelmiyor. Bu nedenle yeni MP 204 motor koruma ünitesini geliştirdik.

PDF'i indirin

0.08 MB/2 sayfa - Tarih: 02/06

Çift salmastralı Grunfos CRN

Çift salmastralı Grunfos CRN

Çift salmastralı CRN modeli ile Grundfos, bir sızdırmaz basınçlı odaya back-to-back şekilde monte edilen çift salmastralı bir pompa tasarladı.

PDF'i indirin

0.7 MB/2 sayfa - Tarih: 08/03

Grundfos CRN Air-Cooled Top

Grundfos CRN Air-Cooled Top

Başarılı bir üretim için çok sıcak sıvıların pompalanması gereken endüstrilerde, pompaların bu yüksek sıvı sıcaklıklarına dayanıklı olması önemlidir. [...] Bu nedenle Grundfos, 180°C sıcaklığa kadar sıvılarla çalışabilen standart mekanik salmastralı bir pompa olan CRN Air-Cooled Top'ı tasarladı ...

PDF'i indirin

0.6 MB/2 sayfa - Tarih: 08/03

Grundfos CRN MagDrive

Grundfos CRN MagDrive

Tehlikeli, agresif, uçucu veya değerli akışkanların pompalanması mı gerekiyor? O zaman gerçekten tamamen kaçaksız bir pompaya ihtiyacınız var.

PDF'i indirin

1.0 MB/2 sayfa - Tarih: 09/07

Grundfos CRN Düşük NPEY

Grundfos CRN Düşük NPEY

Pompaların yüksek sıcaklık, zor emme koşulları veya zayıf giriş basıncı ile çalışmasının kaçınılmaz olduğu uygulamalarda, kavitasyon çok sık rastlanan bir problemdir. Bu sorun, stabil ve güvenilir çalışmayı da tehlikeye atar.

PDF'i indirin

0.7 MB/2 sayfa - Tarih: 08/03

CRN Yüksek Basınç programı

CRN Yüksek Basınç programı

Su arıtma endüstrisi (örn. filtrasyon) ile yıkama ve temizleme endüstrisindeki bir dizi endüstriyel uygulamada yüksek basınç, başarılı günlük üretim için belirleyici bir faktördür.

PDF'i indirin

0.4 MB/2 sayfa - Tarih: 08/03

İlaç uygulamalarında Grundfos CRN

İlaç uygulamalarında Grundfos CRN

Pompaların yüksek hijyen gereksinimleri ile çalışması gereken ilaç, gıda ve elektronik endüstrilerinde özel pompalara ihtiyaç duyulur. İlaç endüstrisindeki müşterilerimizle yıllarca yakın işbirliği, ...

PDF'i indirin

0.2 MB/2 sayfa - Tarih: 03/05

Grundfos LiqTec

Grundfos LiqTec

Endüstride pompa arızasının en sık nedeni, kuru çalışmadır. Söz konusu olan sadece kuru çalışmanın maliyeti değildir çünkü üretim de anında durur.

PDF'i indirin

0.5 MB/2 sayfa - Tarih: 08/03

Kayış-kasnak kafalı Grundfos CR

Kayış-kasnak kafalı Grundfos CR

Elektrik enerjisi bulunmayan uzak alanlardaki uygulamalarda veya mobil uygulamalarda, pompaları çalıştırmak için özel bir çözüm gerekir. Yıllar içinde ...

PDF'i indirin

1.2 MB/2 sayfa - Tarih: 09/03

Pompalarda kullanılan mekanik salmastralar

Pompalarda kullanılan mekanik ...

Kullanım ömrü boyunca çoğu pompanın kalitesini belirleyen faktörlerden biri, kaliteli ve sağlam bir salmastradır. Grundfos, ürün geliştirmede onlarca yıllık deneyimine sahiptir, ...

PDF'i indirin

7.2 MB/105 sayfa - Tarih: 07/09

Santrifüj pompa

Santrifüj pompa

[...] Pompanın hidrolik bileşenlerini tanıtan ve aynı zamanda teknisyenlerin, pompa yapısı ve işletimindeki değişikliklerin pompa performansını nasıl etkilediğini görmesine imkan tanıyan bir kitap yazmayı amaçladık.

PDF'i indirin

5.8 MB/128 sayfa

Pompa El Kitabı

Pompa El Kitabı

[…] Grundfos, pompanın ve pompa sisteminin boyutlarını hesaplarken göz önünde bulundurulması gereken konuları basit bir şekilde açıklayan bir Pompa el kitabı hazırladı. Pompaların ve pompa sistemlerinin tasarımı ve kurulumu üzerinde çalışan mühendislere ve teknisyenlere yönelik bir el kitabı ...

PDF'i indirin

17.7 MB/149 sayfa - Tarih: 11/04

Kontroller rehberi

Kontroller rehberi

Kontrollere yönelik talep artıyor ve optimum işletim, yüksek güvenilirlik ve veri izleme açısından kontrollerin pompaların üzerinde bulunması isteniyor. Bu nedenle Grundfos, basit şekilde bir genel tanıtım sunan Kontroller Rehberini hazırladı ...

PDF'i indirin

5.6 MB/112 sayfa - Tarih: 01/12

İletişim

Sizinle görüşmekten memnuniyet duyarız.

Size en yakın Grundfos temsilcisini bulmak için lütfen açılır menüyü kullanın.