Su taşkınlarını önleyin


Dünya genelinde küresel ısınma, hava modellerinin değişmesine neden olarak, şiddetli yağmurlara ve su taşkınlarına neden oluyor. Hızlı bir şekilde tahliye edilmezse, sel suları fotoğraf albümleri ve eski oyuncaklardan çok daha fazlasına zarar verir ve evinizde kalıcı hasara neden olur.

Su taşkınları nasıl önlenir

Bodrumdaki drenaj doğrudan kanalizasyon sistemine bağlıysa, eviniz su taşkınlarına maruz kalır. Ani bir yoğun yağış sistemde aşırı yüklenmeye neden olarak, drenajdan suyun yükselmesine neden olur. Tesisatı yeniden düzenleyerek, bir S sifon bağlayarak ve bir Grundfos drenaj pompası kurarak, atık su bodruma ulaşmadan önce uzağa pompalanır.

Drenaj pompalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Multibox B-CC7 - Hasar kontrolü bir kutuda

Bodrumuzda bir su taşkını yaşadığınızda, Multibox B-CC7 ortalığı temizlemek için mükemmel çözümdür. Sadece birkaç dakika içinde kullanıma hazır hale gelir ve değerli zamandan tasarruf sağlayarak uzun vadeli hasarı önler.

Düşük emme daha az çalışma anlamına gelir

Kutuda esnek UNILIFT CC pompa bulunur. Yavaş emme özelliğiyle, 3 mm seviyesine kadar sıvıları transfer edebilir. Bu, 3 cm limitine sahip normal pompalara göre büyük bir fark sağlar: su basmış 100 m2 bodrum alanı için normal bir pompa, silinmesi gereken ekstra 2700 litre su bırakır.

Multibox B-CC7 hakkında daha fazla bilgi edinin. (UNILIFT CC bağlantıları)