Su israfı hesap makinesi

STOP WATER WASTE

Calculate your wasted water, while waiting for the right temperature, hot water in the shower or at the tap.
(if left blank, the calculation we be based on an average price of Euro 4.36/m3)
EVERYDAY YOU WASTE:

0 seconds

0 litres of clean water

OVER A YEAR THIS AMOUNTS TO:

0 hours wasted waiting for hot water per year

0 litres of clean water wasted per year

0 EUR with of wasted water per year

Genel Bilgiler


Her yıl, 150 m2'lik bir evde yaşayan üç kişi, duşta doğru sıcaklıkta suyun gelmesini beklerken yaklaşık 16,000 litre suyu boşa harcar. Çoğu evde bekleme süresi 60 saniye veya daha uzundur. Su fiyatı m3 fiyatı 4.36 Euro olarak baz alındığında, yıllık 72 Euro kanalizasyona karışır.

Suyumuz tükeniyor

Bu sadece müşterinin parasının ve zamanının boşa gittiği anlamına gelmez. Aynı zamanda dünyanın en değerli ve giderek azalan kaynaklarından biri olan tatlı su üzerinde de ciddi bir zorlama oluşturur. Aşağıdaki haritada, Avrupa'daki durumun zorluğu görülüyor ancak gezegenin diğer bölgelerinde durum daha da kötü.

Modern Konfor'dan su israf endeksi haritası ve rakamlarını ekleyin.

Umut var

Bir sıcak su yeniden sirkülasyon sistemi kurarak, müşterilerinizin maliyetleri azaltmasına ve çevreyi korumasına yardımcı olabilirsiniz. Bir Grundfos COMFORT PM sirkülatör kurun ve uzun avantajlar listesine enerji tasarrufunu da ekleyin.

COMFORT PM'in çok sayıdaki avantajı hakkında daha fazla bilgi edinin.

İhtiyaçlarınız için doğru ürünü buradan bulun.

İletişim

İletişim

Sizinle görüşmekten memnuniyet duyarız.

Size en yakın Grundfos temsilcisini bulmak için lütfen açılır menüyü kullanın.

In need of assistance?

Grundfos-Installer-Companion-App-262x120

Perhaps you’re onsite and need help with troubleshooting a pump system – or you want confirmation of which pump would be best to install.

Installer Companion App