Yoğuşmalı ve yoğuşmasız kazan sistemlerinde sıcaklık kontrolü

Optimum kazan sistemi tasarlama

Sizi bekleyen zorluk nedir?

Yoğuşmasız kazanların çalışması, kazana geri gelen suyun, baca gazındaki nemin yoğuşma noktasının altına düşmemesine bağlıdır. Baca gazı yoğunlaşması kazanda ciddi korozyona neden olabilir. Yüksek sıcaklık farkı ise ısıl şokla sonuçlanabilir.

Yoğuşmalı kazanlar içinse ısı eşanjöründeki egzos gazının yoğunlaşması istenir. Kazana dönen suyun sıcaklığı çok yükse, yoğuşma ya hiç oluşmaz ya da çok az olur.

Grundfos'un çözümü:

Yoğuşmasız kazanlar , tam devirde çalışan bir şönt pompası yerine TPE3 pompa ve pompaya eklenen bir sıcaklık sensörü kullanabilir. Sensör, kazana dönen suyun sıcaklığını ölçer ve her zaman doğru sıcaklığın sürdürülmesini sağlar. Bu şekilde kazan optimum düzeyde korunurken, işletim giderleri düşer.

Yoğuşmalı kazanlarda FLOWLIMIT teknolojisinden yararlanılabilir. Bu işlev, sistemdeki maksimum debiyi belirleyerek doğru dönüş sıcaklığı sürdürür ve yoğuşmanın oluşmasını sağlar. Gizil ısı potansiyelinden faydalanılarak yüksek çalışma verimliliği elde edilir.


Yoğuşmasız pompalarda kullanılan modern şönt pompaları ve değişken devirli sürücüler, çeştli şekillerde yapılandırılıp kontrol edilebilir. Akıllı çözümleri keşfedin.

Akıllı çözümü tercih edin

Yoğuşmalı kazan:


Yüksek verimlilik için dönüş suyu sıcaklığı düşük olmalıdır. Çözüm: akıllı pompa ayarlaması.

Yoğuşmalı kazanlar, geleneksel kazanlarla karşılaştırıldığında %10-12 arasında daha yüksek verimlilik sağlar. Fakat, verimli çalışma çoğu zaman geri dönüş suyu sıcaklığına (TR) bağlıdır. TR ne kadar düşük olursa, buharlaşmadaki gizil ısı kazanımı ve dolayısıyla kazan verimliliği bir o kadar yüksek olur.

TR sistem akışına göre değiştiğinden, çalışma noktasını doğru bir şekilde belirlemek kazanın yakıt kullanımıyla doğrudan ilgilidir. Fakat, sistemdeki basınç kaybını tahmin etmek kolay değildir. TPE3 pompalardaki FLOWLIMIT işlevi, maksimum sistem akışı belirleyerek akıllı bir çözüm sunar. Çalışma noktasını değiştiren bu çözümle, baca gazlarının yoğunlaşması için optimum sıcaklıklar sağlanır.

TPE3 HAKKINDA DAHA FAZLASINI OKUYUN

TPE3


Avantajlar

  • Dünyadaki en yüksek enerji verimlilik sınıfı olan yeni IE5 statüsüne sahip MGE pompa motorları
  • Doğru su sıcaklıkları daima garanti altında
  • Sıcaklıkları Grundfos GO ile okuyabilir ve belgelendirebilirsiniz
  • Her şey sıcaklığa bağlı olduğunda, tasarım ve ürün özellikleri daha yalın, daha pratiktir
  • Kısma vanasına gerek duyulmaz
  • İşletme giderleri düşer