Ticari binalarda güvenilir ve verimli atık su tahliyesi

Daha kolay kurulum ve yüksek geri akış koruması


Sizi bekleyen zorluk nedir?

Bir binanın sakinlerine güvenli ve hijyenik bir ortam sağlamanın koşulu, güvenilir ve yüksek verimli bir atık su tahliyesidir. Basınçlandırılmış atık su sistemleri, birçok güçlük çıkarabilen geleneksel yerçekimi sistemlerine alternatiftir. Bu güçlüklerden bazıları şunlardır:

  • Bodrum döşemelerinin altındaki birçok boru kurulumu zorlaştırır
  • Geri akış ve sel riski yüksektir
  • Toprak ve binanın çok altına döşenmiş borulara erişim zordur, sızıntı riski vardır.-


Grundfos'un çözümü:

Grundfos basınçlandırılmış atık su çözümleri, verimli atık su tahliyesi ve maksimum geri akış koruması sağlar. Daha kolay ve düşük maliyetli bir koruma sunar; servis hızlı ve kolaydır. Çözümlerimiz şu bileşenlerden oluşur:

  • Kuruluma hazır ön kurulumlu terfi istasyonları, dar alanlara uygundur ve daha az planlama gerektirir. Ayrıca, pahalı kazı işlemlerine ihtiyaç yoktur.
  • Hepsi bir arada prefabrik terfi istasyonları, tasarım masraflarını ve kurulum süresini azaltarak pompa çukuru yönetimini kolaylaştırır.


Ticari binalarda güvenilir ve verimli atık su tahliyesi önemlidir. Atık su geri akışına karşı en etkili tedbirler ve terfi ve pompa istasyonlarının seçilmesi hakkında daha fazla bilgi edinin.


Güvenilir ve verimli atık sistemlerine cevabımız

Atık su uygulama uzmanımız, ticari binalarda tıkanıklık ve seviye şalteri arızanın yarattığı güçlükleri açıklıyor. Grundfos AUTOADAPT işlevli pompa çukurları ve esnek terfi istasyonları, kurulum sorunlarını ortadan kaldırır ve güvenilir çalışma sağlar.

Atık su uygulamaları


Terfi istasyonları

Grundfos terfi istasyonları, kanalizasyon hattının altındaki sıhhi araçlardan atık su toplamak için tasarlanmış düşük maliyetli ve esnek çözümlerdir. Grundfos'un hazır terfi istasyonlarında; dayanıklı ve hava geçirmez toplama tankları, bir veya iki adet dış tank pompası, seviye sensörleri, kontrolörler ve birçok haberleşme imkanı ile aksesuar bulunur.

  


Multilift

Avantajları:

  • Prefabrik tak ve çalıştır pompa çözümü
  • Hızlı ve kolay kurulum
  • Tek ve çift pompa üniteleri
  • Dayanıklı, tek parça toplama tankı
  • Tank dışında servis dostu motor
  • Tıkanıklığa karşı seviye sensör sistemi


Pompa çukurları

Grundfos hazır terfi istasyonları, hızlı kurulum için tasarlanan tak ve çalıştır pompa çözümleridir. Pompalar, kontrolörler, tank, boru tesisatı, seviye sensör sistemi, değişken devirli sürücü ve kapsamlı haberleşme yöntemleri tek bir yerde sunulur. Dayanıklı polietilende tek parça pompa çukuru ihtiyaçlarınıza cevap verirken, akıllı kontrol işlevi çalışma verimliliğini ve güvenliği arttırır.


PS. R pompa çukurları

Avantajları:

  • Hepsi bir yerde prefabrik çözümler
  • Dayanıklı tek parça pompa çukuru
  • Korozyona neden olmayan boru tesisatı ve vanalar
  • Yüksek performanslı AUTOADAPT pompalar

Pompa çözümünüzün ihtiyaçlarını biliyorsanız, Pompa İstasyonu Seçim Programımızı kullanarak 15 dakikadan az bir sürede komple bir pompa çukuru tasarlayabilirsiniz. Sonuç, mükemmel uyumluluk için tasarlanmış tüm bileşenler ile tam olarak belgelenmiş CE işaretli bir çözümdür. CE işareti ve tüm ilgili AB standartları pompa istasyonunun tamamını kapsamaktadır.

Pompa istasyonunuzun boyutlarını kolaylıkla belirleyebilirsiniz.

Bütün uygulamalarda akıllı çözümler


Grundfos, bütün ticari bina uygulamalarında optimum verimlilik sağlamak için akıllı ve yüksek performanslı pompa çözümleri sunar. Shunde, Çin'deki Midea kuruluşu ilk lüks otelini açtığında, bazı uygulamalarını optimize etmek için Grundfos'a güvendi. Bunlar arasında atık su, HVAC ve basınçlandırma sistemleri yer aldı. 28 katlı otelde enerji tüketimi yarı yarıya düştü ve konfor %100 arttı.


Her sorunuz için şirketimizde veya servis merkezlerimizde size yardımcı olacak bir Grundfos çalışanı bulabilirsiniz.