Tek boru ısıtma uygulamalarındaki düşük Delta T sorununu çözün


TPE3 pompayla Delta T kontrolü

Delta T kontrollü bir TPE3 pompa, sistemin debi ihtiyacını sağlamayı üstlenerek verimliliğin artmasını ve enerji tüketiminin azaltılmasını sağlar.

Akıllı çözüm: çeşitli kontrol modları


Bir Grundfos pompa çözümündeki sensörleri ve çeşitli kontrol modlarını kullanarak sisteminizin her zaman yüksek performansla çalışmasını sağlayabilirsiniz. TPE3, akış ve geri dönüş borularının sıcaklıklarını ölçüp karşılaştırır. Aynı zamanda, sistemin en uzaktaki kritik noktasının fark basıncı ölçülür. Delta T ölçümü ekonomik açıdan ideal çalışma sağlarken, Delta P ölçümü bina sakinlerinin konforunu garanti altına alır. Bu şekilde, Delta T üzerinde tam kontrol elde edilir.


TPE3

Grundfos TPE3'ün birçok avantajı vardır:

  • Standart olarak Delta T kontrolü
  • Dünyadaki en yüksek enerji verimlilik sınıfı olan yeni IE5 statüsüne sahip MGE pompa motorları
  • Debi sınırlaması
  • Entegre ısı enerjisi sayacı
  • Entegre ve kablosuz çoklu pompa kontrolü
  • Dış sensörlere sınırsız bağlantı

Grundfos, dünyadaki en yüksek enerji verimlilik sınıfı olan yeni IE5 statüsüne sahip MGE pompa motorlarını sunmaktan memnuniyet duyuyor. Ezberleri bozan Grundfos iSOLUTIONS motorlarımız, IE5 kriterlerini karşılayarak enerji verimliliklerini görülmemiş şekilde yükseltiyor.

Akıllı uygulama çözümleri hakkında daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz?


Kazan sistemleri

Optimum geri dönüş sıcaklığı sağlanmazsa, yoğuşmasız kazanlar korozyona, ısıl şoka neden olabilir ve arızalanabilir. Sisteme eklenen sıcaklık sensörleriyle kazanları akıllı bir yöntemle yapılandırabilir ve kontrol edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi


Soğutma

Minimum akış sağlanmazsa, soğutma sistemlerinde donma ve devreden çıkma durumları görülebilir. Akıllı şekilde kontrol edilen değişne debi ve daha basit sistem tasarımı sayesinde en ideal performans sağlanır.

Learn more