Sıcaklık kontrolü: sisteminizin kullanımını kolaylaştırma ve giderleri azaltma

Sıcaklık kontrol sisteminiz enerji israfı mı yapıyor?

Grundfos'un akıllı ve kompakt değişken devirli pompaları sıcaklık kontrol sistemi veya soğutma (chiller) ünitenizin kullanımını kolaylaştırırken, enerji verimliliğinin arttırılmasına ve yatırım ile işletimsel giderlerin düşürülmesine yardımcı olur. Grundfos iSOLUTIONS'la sıcaklık kontrol döngüsünü kontrol edebilir ve tüm soğutma sistemini optimize edebilirsiniz.

Grundfos iSOLUTIONS enerji tasarrufu yapmasının yanı sıra aşağıdaki konularda da yardımcı olur:

  • Daha az bileşenle tam sistem kontrolü
  • Yatırım ve işletimsel giderlerin azaltılması
  • Kurulum masraflarının azaltılması
  • Daha sessiz çalışma
  • Tam kontrol sağlayacak şekilde SCADA veya BYS sisteminize bağlanma

İhtiyaçlarınıza göre tasarlanan uzmanlık ürünleri.

Grundfos iSOLUTIONS kullanmaya karar verirseniz, sıcaklık kontrol uzmanlarımızla birlikte çalışarak soğutma pompalarınızı ısı eşanjörü, soğutma ünitesi veya soğutma kulenizle uyumlu hale getirebilirsiniz. Sistem tasarımı, kurulumu ve bakımı için yalnızca tek bir kişiyle iletişimde olmanız yeterli.

Grundfos iSOLUTIONS hakkında daha fazlasını bilmek mi istiyorsunuz? Sabit su seviyeleri ile kazan ve kazan sistemlerinde yüksek buhar kalitesi sağlamanın yollarını keşfedin.


Sıcaklık kontrol sistemlerinizi akıllı yollarla optimize edin

Sıcaklık kontrol sistemlerini düzenlemenin çeşitli yöntemleri vardır. Grundfos iSOLUTIONS, doğrudan yaklaşımı kullanır. Bu akıllı yöntemde sıcaklık ölçümü, frekans konvertörü entegre edilmiş bir motor olan E-motoru doğrudan besler. E-motordaki PI kontrolörü, ısı eşanjöründen gelen sıcaklığa uygun bir akış sürdürür. Ayar vanası kullanmaya gerek kalmadığı gibi oluşabilecek basınç kaybı da ortadan kalkar.

Doğru boyutta bir pompa enerji tüketimini azaltabilir

Nasıl? Grundfos iSOLUTIONS'ın kullandığı akıllı yöntemde akış doğrudan sıcaklığa göre ayarlandığı için büyük miktarda enerji tasarrufu sağlanır ve işletim masrafları daha etkili bir şekilde yönetilebilir. Ayrıca, sistem üzerinde tam izleme ve takip yapılabilir. Enerji verimliliğini en yüksek düzeye çıkarmak için pompayı doğru boyutta seçmek önemlidir. Ayrıca, pompa, motor ve frekans konvertörünü piyasadaki en kompakt tasarımla bir arada sunuyoruz. Böylece, özellikle soğutma ünitelerindeki dar alanlar sorun olmaktan çıkar.