Grundfos’un Teknik Bilgisi, Terminal 3 HVAC Sisteminin Başarısını İleri Taşıyor

Overview_TEXT

Genel Bilgiler

Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük havalimanlarından biri olan Kahire Uluslararası Havalimanı, yolculara daha üstün bir konfor ve hizmet sunmak için yeni terminali olan “Terminal 3”ü devreye sokmak için çalışmalara başladı. Yeni terminalin Mısır Havayolları ve Kahire’ye uçan Star Alliance üyesi diğer tüm havayollarını ağırlaması planlandığı için, havalimanının büyütülmesi açısından bu terminal büyük önem taşıyordu.

Terminal 3’ün havalimanının kapasitesini 22 milyon yolcuya çıkararak ikiye katlaması ve havalimanının Afrika ve Orta Doğu’ya açılan bölgesel bir bağlantı noktası ve geçiş kapısı haline gelmesi için bir dönüm noktası olması öngörülüyordu. Bu üst düzey terminalin her bir ayrıntısında uluslararası standartları gözeten Kahire Havalimanı Şirketi (CAC), HVAC pompaları konusunda da standartlarda belirtilen kalite ve servis seviyesi için pompa çözümleri tedarikçisi Grundfos’a güvendi.

Durum

Kahire Havalimanı Şirketi yüksek performanslı ve uluslararası standartlarla uyumlu bir HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sistemi kurmak istiyordu. Aynı zamanda bu sistemi kullanmak ve parça bakımlarını gerçekleştirmek için gerekli teknik bilgiyi edinerek, sistem yetkililerinin işii kolaylaştırmayı ve böylece pompaların daha uzun ömürlü olmasını hedefliyordu.

Bu sebeplerden dolayı proje, verimliliği yüksek pompalar sunmasının yanı sıra satış sonrası servisi ve sistem operasyon ve bakımlarını kolaylaştırmasıyla da adını duyurmuş olan Grundfos’a 2007 yılında verildi. Proje kapsamında Grundfos pompalarının kurulumu, havalimanları konusunda uzmanlaşmış Türk firma TAV tarafından gerçekleştirildi.

Grundfos Çözümü Grundfos çözümü kapsamında, Terminal 3’e kurulan HVAC sistemi için 21 adet ayrılabilir gövdeli pompa HS 200x150x480/419 (90 KW) & HS 200x150x480/429 (110 KW) temin edildi. HS ayrılabilir gövdeli yatay pompalar yüksek performans sunmasıyla ve düşük bir yaşam döngüsü maliyetine sahip olmasıyla biliniyor. Buna ek olarak, pompaların uzun ömürlü olması ve bakım kolaylığı sunması, bu pompaların en iyi seçenek olmasını sağladı.

Grundfos’un satış sonrası servis ve desteği müşterilerle yakın bir temas kurulmasını ve bu temasın sürdürülmesini sağlıyor. Bu bağlamda 20 Temmuz 2011 tarihinde, yani Grundfos sistem kurulumundan tam dört yıl sonra, Kahire Uluslararası Havalimanı operatörleri için bir günlük servis eğitimi düzenlendi. Bu eğitimin amacı, havalimanı teknisyen ve operatörlerine, pompa kurulum ve söküm işlemleri ile bakım sürecinin profesyonel bir şekilde tamamlanması konusunda teknik bilgi vermekti. Grundfos ekibi uzmanlıklarını ve teknik bilgilerini havalimanı operatörlerine aktararak pompalarla ilgili işlemleri daha kolay bir şekilde çözümlemelerini sağladı.

Bu eğitimle sınırlı kalmayan ve havalimanının talebine yanıt veren Grundfos’un teknik ekibi, uluslararası su arıtma sistemleri ve etkin otomasyon teknikleri alanlarındaki uluslararası standartları karşılamak için su kalitesini iyileştirici mekanizmalar geliştirme hedefiyle, su arıtma ve kimyasal dezenfeksiyon proseslerinin yanı sıra asidite derecesini değiştirme teknikleriyle ilgili Grundfos’un en son teknolojilerini kullandı.

Sonuç

Havalimanı şirketi, kendilerine sunulan hizmetin kalitesinden ve özellikle Servis Eğitiminden fazlasıyla memnun kaldı. Aldıkları eğitim hem HVAC sisteminin yönetilmesini hem de pompa bakım işlemlerini çok daha kolaylaştırdı.

Servis eğitimine katılan teknisyenlerden biri eğitimle ilgili memnuniyetini şu şekilde ifade etti: “Bu eğitim hepimiz için muhteşem bir deneyim oldu. Hem pompaların nasıl sökülüp kurulacağını, hem de bakımlarını yaparak uzun ömürlü olmalarını nasıl sağlayacağımızı bir günde öğrendik.” Grundfos için ise burası hikayenin bittiği değil daha yeni başladığı yer…


Konu:

Türk yüklenici (TAV)

Bölge:

Kahire, Mısır

Şirket:

Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme

Contacts_TEXT

İletişim

Böyle bir çözüme ihtiyacınız varsa, daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon

+90 262 679 79 79

Faks

+90 262 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

Sorumlu olduğu ülke:

  • Kıbrıs
  • Azerbaycan
  • Gürcistan

İletişim

Böyle bir çözüme ihtiyacınız varsa, daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon

+90 262 679 79 79

Faks

+90 262 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

Sorumlu olduğu ülke:

  • Kıbrıs
  • Azerbaycan
  • Gürcistan