EL TAYABAT FARMS

Overview_TEXT

Genel Bilgiler

Genel Bakış

Durum

Mısır Batı Çölünün (Sahra) ortasında yer alan EL TAYBAT FARMS, yoğun güneşin altında sarı kumlara yaşam vermek için yer altına iniyor. Neyse ki su için çok da uzağa gitmek zorunda kalmıyor.

EL TAYBAT FARMS 1990'da kurulduğundan beri organik ve kaliteli ürünleriyle tanınıyor. Pazara çeşitli bitkisel, aromatik, tıbbi ve besleyici ürünler sunuyor.

Zorluklar

EY TAYBAT daima büyümeye devam etmeyi ve uluslararası pazarlara ulaşmayı hedefliyordu. Ancak bu hedefler gerçekleşirken büyüme konusunda pek çok sıkıntı yaşanıyordu çünkü yeraltı sularının çok büyük bir yüzdesi demir içeren parçacıklar içerdiğinden motorda zamanla aşınmaya sebep oluyor, en fazla bir yıl içinde kuyuya dökülüyordu. Ayrıca enerji ve zirai arsaları genişletme imkanlarının yetersizliği bu ürünlere olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştı.

Grundfos'un Çözümü

EL TAYBAT FARMS tüm bu engelleri aşmak için gerekli ekipmanları sağlaması ve sorunları pürüzsüz, güvenilir ve güvenli bir şekilde çözmek için Grundfos'u seçti. Bu ekipmanlar, yer altı su şebeke pompaları, JB pompaları ile Yüzey pompalarını içeriyor.

6 NK / 6 TP Yüzey Pompaları

Modern su hizmetleri; Grundfos partneri, su tanklarında saklanan yer altı suları ve içerdiği maddelere en uygun çözüm olarak NK/TP tipi pompaları seçti.

En yüksek verimliliğe sahip IE3 teknolojisiyle donatılmış Blue Flux motorlar, çölün ortasında yer alan ve bu sebeple dizel motorlu jeneratörler dışında elektrik enerjisi elde edilemeyen çiftlikte büyük miktarda enerji tasarrufu sağladı.

26 SP N-Modeli

Çok yüksek bir yüzdesi demirli parçacık içeren ve farklı sıcaklıklarda bulunabilen yer altı sularının bulunduğu 26 su kuyusu pompaların her yıl aşınmasına yol açıyordu. Grundfos bunun için hiçbir engel tanımayan ve aşınma yapmayan çalışma kalitesinde sahip 316 Paslanmaz çelik SP modelini önerdi.

Dizel jeneratörler dışında elektrik bulunmadığı için 26 motora enerji sağlamak da, dizel aktarımı ve taşınması çok zor olduğundan büyük bir sorun teşkil ediyordu. EL TAYABAT FARMS'ın aklına parlak bir fikir geldi: GÜNEŞ!!! Güneş enerjisi; Afrika'nın meşhur Sahra Çölü'nün ortasında, çözüm tam tepemizde duruyordu.

EL TAYABAT, pompaların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak üzere bir güneş enerjisi sistemi kurulması için, "KARM SOLAR" adlı, dinamik gençlerden oluşan ve yeni kurulmuş bir güneş enerjisi mühendislik firmasından yardım istedi. Pompa, pompa motoru ve güç bilgileri ile ilgili gerekli tüm bilgileri veren Grundfos Mısır ile yapılan iş birliği sayesinde bu çalışma çok daha kolay oldu. EL TAYABAT FARMS'ın kullandığı gün boyu güneş enerjisiyle çalışan SP N-modeli, günde 1300 m3 (30 K-Watt / 3000 RPM) üretimle DÜNYANIN EN BÜYÜK pompası.

JP Basic (Yaklaşık 10 – 15)

Zamanlama ayarı yapmak için otomatik bir sistemle kontrol edilen ve 24 saat kesintisiz sulama sağlayan, tarım alanı boyunca kurulu pivot sulama sistemlerine su pompalamak için kullanılan küçük pompa serisi.

Sonuç

Büyümeyi planlayan EL TAYABAT FARMS Grundfos'tan aldığı ekipmanlardan fazlasıyla memnun. Firmadan bir temsilci "Yeşil arazilerimizi genişletmeyi ve daha fazla sayıda SP motor ile güneş enerjisi kullanımını artırmayı planlıyoruz. Ve bunun için kesinlikle Grundfos'a danışıyor olacağız," dedi. "Grundfos ekipmanlarının güvenilir ve enerji verimliliğinin yüksek olduğunu, firmanın satış sonrası servisinin de mükemmel olduğunu yaşayarak öğrendik. Artık uluslararası arenada da rekabet edebileceğiz. ABD ve Avrupa'da büyük bir pazara ulaştık ve sıkı çalışan makinelerle sağladığımız kalite oldukça talep görüyor."


Konu:

EL TAYBAT FARMS tüm bu engelleri aşmak için gerekli ekipmanları sağlaması ve sorunları pürüzsüz, güvenilir ve güvenli bir şekilde çözmek için Grundfos'u seçti. Bu ekipmanlar, yer altı su şebeke pompaları, JB pompaları ile Yüzey pompalarını içeriyor.

Bölge:

Mısır Batı Çölü

Şirket:

EL TAYBAT FARMS tüm bu engelleri aşmak için gerekli ekipmanları sağlaması ve sorunları pürüzsüz, güvenilir ve güvenli bir şekilde çözmek için Grundfos'u seçti. Bu ekipmanlar, yer altı su şebeke pompaları, JB pompaları ile Yüzey pompalarını içeriyor.

Contacts_TEXT

İletişim

Böyle bir çözüme ihtiyacınız varsa, daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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
Böyle bir çözüme ihtiyacınız varsa, daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.