Evsel uygulamalar için soğuk su ürünleri

Banner with Grundfos logo

Evinizdeki konforu maksimum düzeye çıkarmak için Grundfos su çözümlerine güvenebilirsiniz. Yüksek kalitede ürünlerden oluşan serimiz, evinizin her köşesinde su basıncını mükemmel bir seviyede sürdürür. Ayrıca, evinizin istediğiniz herhangi bir yerinde ikinci banyo kurmanıza imkan tanır.  

Çözümlerimize aşağıdan göz atabilir, daha fazla bilgi için size en yakın Grundfos bayisiyle iletişime geçebilirsiniz. 

Mükemmel su basıncı sayesinde eviniz de mükemmel!

Musluk ve duş sularınızın basıncı yeterli gelmiyor mu? Hidrofor pompalarından oluşan serimizle bu sorunu çözebilir ve evinizdeki konforu yükseltebilirsiniz. Evinizin büyüklüğü veya musluk sayısı fark etmeksizin yeterli basıncın sağlanacağından emin olabilirsiniz. Hatta duş ve mutfak muslukları çalışırken aynı anda bahçede arabanızı yıkayabilirsiniz. 

Banyo hayalinizi Grundfos çözümüyle gerçekleştirin

Banyo kurulumu yapılırken, atık suyun tahliyesi için banyoya yakın ve yer çekimi etkisiyle çalışan bir boşaltma borusu gerekir. Grundfos terfi istasyonları bu türden kısıtlamaları ortadan kaldırarak ikinci banyonuzu ya da ekstra lavabonuzu istediğiniz yere kurmanızı sağlar. İster çatı arası veya bodrum katı ister giriş katının uzak bir köşesi.  

Güvenilir atık su tahliyesi

Banyo kurulumlarınızda SOLOLIFT2 çözümünü tercih ederek, yer çekimi etkisiyle çalışan boşaltma borularına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırabilirsiniz. Üstelik verimlilikten ödün vermeden! Kompakt tasarımlı terfi istasyonlarımız, atık suyu toplar ve en yakındaki aşağı eğimli boruya transfer eder. Pompa ile motoru tek bir ünite halinde kaldırılabildiği için kolay ve hızlı servis imkanı sunar.  

Keşfedin!

117839_Cold_water_Topbanner_GFI_House_870x305px_AD01_HV