Servis kitleri

Genel Görünüm

Genel Görünüm

Hızlı ve kolay parça siparişi

Pompanın yıllarca sorunsuz ve enerji verimli şekilde çalışmasını sağlamak, doğru bakım ve onarımların yapılmasını ve orijinal yedek parçaları kullanmanızı gerektirir. Pompa sisteminiz standart pompalardan oluşuyorsa, gereken parçaları tek tek satın almanız gerekmez. Grundfos, her bir pompa/sistem için özel olarak geliştirilen Servis kitleri sunabilir.

Servis kitlerimizde, portföyümüzdeki belirli ürünler için O-ringler ve salmastralar gibi orijinal yedek parçalar yer alır. Ürününüz için en yaygın servis ve onarım işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kitlerimiz, ürün uzmanlığımıza ve uygulama uzmanlığımıza dayalı olarak dikkatle geliştirdik.

Servis kitleri, standart Grundfos pompalar için en gerekli yedek parçaları satın almanın ve stoklamanın hızlı ve kolay yoludur; bakım işlemlerinde size büyük kolaylık ve zaman tasarrufu sağlar.

Avantajlar

  • Standart ürünler için kolay ve rahat parça satın alma
  • Minimum arıza süresi
  • Tamamen dokümante edilmiş ve test edilmiş yedek parçalarla kurulum güvenilirliği
  • Esnek satın alma seçenekleri
  • 7/24 teslimat seçenekleri
Teslim
Birincil iletişime geçilecek kişi

Birincil iletişime geçilecek kişi

GRUNDFOS İLE GÖRÜŞME

İhtiyaçlarınızı tespit eder, performansın optimum düzeyde olmadığı alanları analiz eder ve bir sonraki adımı belirleriz.

Teşhis

Teşhis

İNCELEME

Kurulu sisteminizin önleyici bakımı ve onarımları için gereken servis kitlerini belirleriz.

Teklif

Teklif

ÖNERİ

Optimum performans sağlamak ve süreçlerinizde aksamayı en aza indirmek için gereken adımları öneririz.

Yerine getirme

Yerine getirme

AKSİYON

Servis kitlerinin listesi sağlanır; siparişler verilir. Satış noktasında teslimat şeklinizi seçersiniz.

Değerlendirme

Değerlendirme

SONUÇ

  • Sisteminiz için doğru servis kitleri
  • Minimum arıza süresi
  • Optimize performans
Takip

Takip

EĞİTİM

Optimum servisin sunulmasını ve Grundfos pompa performansının tatmin edici olmasını sağlamak amacıyla servis hizmetini takip ederiz.

Örnek Projeler

Örnek Projeler

İlgili ürünler

İlgili ürünler

İletişime geç

Contact us

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan