Pompa kontrolü

Genel Görünüm

Genel Görünüm

Güvenilir akış performansı verileri

Tüm ekipmanların, teknik özelliklere uygun performans gösterdiğinden ve para kaybına neden olmadığından emin olmak için periyodik olarak kontrol edilmesi ve ayarlanması gerekir. Pompalar da istisna değildir. Grundfos Pompa kontrolüyle, sisteminizdeki tüm pompalar ilgili sistem ve uygulama bilgisine sahip deneyimli personel tarafından belirlenen bir kontrol listesine göre analiz edilir.

Analizde herhangi bir ayarlama gerekip gerekmediği belirlenir ve uygulamanız için tam doğru olmasını sağlamak amacıyla pompaların nasıl ayarlanabileceğiyle ilgili kapsamlı bilgi verilir. Ayarlama gerekiyorsa, Grundfos personeli optimum sistem performansı sağlayan bir şekilde ayarlamaları gerçekleştirmek amacıyla sizinle birlikte çalışır.

Pompa ayarlaması, sisteminizi optimize etmenin ve iyileştirmenin hızlı bir yoludur ve bu optimizasyon, somut finansal avantajlar sağlar. Optimize pompalar:

  • enerjiden tasarruf sağlar
  • daha uzun ömürlüdür
  • işletim ve bakım maliyeti daha düşüktür
  • pik performans düzeyinde çalışır

Pompa kontrolü, pompa sisteminiz için belirlenen üretkenlik hedeflerine ulaşmanıza imkan tanıyarak, size bir daha fazla performans sağlar.

Avantajlar

  • Optimize pompalar veya pompa ayarlarıyla enerji tasarrufu
  •  
    • Paranızı boşa harcamayan optimum işletme
    Teslim
    Birincil iletişime geçilecek kişi

    Birincil iletişime geçilecek kişi

    DANIŞMANLA RANDEVU

    İlgili saha bilgilerini görüşerek, optimum durumda olmayan alanlarla ilgili fikir edinir ve bir sonraki adımı belirleriz.

    Teşhis

    Teşhis

    YERİNDE İNCELEME

    Tesisinizi inceleriz ve performans verilerinin ve kurulu pompaların bir listesini çıkararak, odaklanılması gereken alanları vurgularız.

    Teklif

    Teklif

    İlk inceleme ve ön veri toplamaya dayalı olarak bir teklif hazırlanır.

    Yerine getirme

    Yerine getirme

    AKSİYONLAR

    Pompa ayarı, kararlaştırılan şekilde gerçekleştirilir. İşlem yapılan bütün alanları vurgulayan ve önerileri içeren bir rapor sunarız.

    Değerlendirme

    Değerlendirme

    SONUÇ

    • Bir pompa ayarlama raporu sunarız.
    • Pompa mükemmel şekilde çalışır.
    Takip

    Takip

    EĞİTİM

    Optimum servisin sunulmasını ve Grundfos pompa performansının tatmin edici olmasını sağlamak amacıyla servis hizmetini takip ederiz.

    Örnek Projeler

    Örnek Projeler

    İlgili ürünler

    İlgili ürünler

    İletişime geç

    Contact us

    En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


    Telefon

    +90 (0 262) 679 79 79

    Faks

    +90 (0 262) 679 79 05

    Adres

    Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
    Gebze Organize Sanayi Bölgesi
    İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
    41480 Gebze -KOCAELI

    İnternet sitesi

    http://www.grundfos.com.tr/

    Sorumlu olduğu ülke:

    • Azerbaycan
    • Kıbrıs
    • Gürcistan