Lazerli hizalama

Genel Görünüm

Genel Görünüm

Düşük aşınma, optimum verim

Pompa motor mili kritik bir bileşendir ve pompanızdan optimum verim elde etmek, aşınma ve yıpranmayı azaltmak için, milin doğru hizalanması gerekir. Grundfos'un Lazerli hizalama hizmeti, milin yanlış hizalanmasından dolayı diğer parçaların hasar görmeyecek olmasından dolayı pompanızın servis ömrünü önemli ölçüde uzatarak, pompa yatırımınızın getirisinin biraz daha yüksek olmasını sağlar.

Lazerli hizalama, motor milini milimetrik olarak mükemmel biçimde hizalamak amacıyla lazer optik teknolojiden yararlanır ve pompanın optimum verimle çalışmasını sağlar. Lazerli Hizalama hizmeti başlıca NK, NKG, HS, MAXA ve MAXANA gibi uzun kaplinli pompalara yöneliktir. Ayrıca yangın sistemleri için de kullanılır ve diğer üreticilerin uzun kaplinli pompalarına da uygulanabilir.

Doğru gerçekleştirilmiş Lazerli hizalama, pompanın verimini ve güvenilirliğini artırırken, sisteminizdeki enerji kullanımını ve işletme maliyetlerini de düşürür. Pompanın servis ömrü de uzadığından dolayı, pompaya sahip olmanın Yaşam Çevrimi Maliyeti (LCC) ve pompa işletme maliyeti de daha düşük olur. Pompa vibrasyonlarını azaltmanın diğer bir avantajı da, pompanın ses seviyelerinin düşmesidir.

Avantajlar

  • Yüksek verim ve güvenilirlik sayesinde daha düşük enerji kullanımı ve işletme maliyetleri
  • Daha uzun servis ömrü sayesinde daha düşük Yaşam Çevrimi Maliyeti (LCC)
  • Daha düşük pompa aşınması ve vibrasyon
  • Daha düşük ses seviyesi

 

Teslim
Birincil iletişime geçilecek kişi

Birincil iletişime geçilecek kişi

DANIŞMANLA RANDEVU

İlgili saha bilgilerini görüşerek, optimum durumda olmayan alanlarla ilgili fikir edinir ve bir sonraki adımı belirleriz.

Teşhis

Teşhis

YERİNDE İNCELEME

Verdiğiniz bilgilere dayalı olarak, Lazerli Hizalamanın faydalı olacağı ilgili pompaların bir listesini hazırlarız.

Teklif

Teklif

TEŞHİS

Verdiğiniz bilgilere dayalı olarak, hangi pompalarda lazerli hizalama yapılacağına ilişkin bir karar veririz.

Yerine getirme

Yerine getirme

ÖNERİLER

Lazerli Hizalama için bir tarih ve saat belirlemek ve hizalamayı gerçekleştirmek için sizi ararız.

Değerlendirme

Değerlendirme

SONUÇ

  • Pompanızın mili mükemmel biçimde hizalanır ve bir rapor sunarız.
  • Optimum performans.
Takip

Takip

EĞİTİM

Optimum servisin sunulmasını ve Grundfos pompa performansının tatmin edici olmasını sağlamak amacıyla servis hizmetini takip ederiz.

Örnek Projeler

Örnek Projeler

İletişime geç

Contact us

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan