UPS

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

UPS, 50 Hz veya 60 Hz frekanslarında 3 devirli sirkülasyon pompalarından oluşan eksiksiz bir seridir.

Pompalar, açık ya da kapalı sistemlerde kullanılabilir. UPS pompalar, salmastrasız rotor tipindedir; yani pompa ve motor salmastrasız tek bir ünite halindedir ve sızdırmazlık için sadece iki adet conta kullanılır. Yataklar, pompanın transfer ettiği sıvıyla yağlanır.

Uygulamalar

UPS pompalar, ısıtma ve iklimlendirme sistemlerindeki sıvı sirkülasyonunda kullanılmak için tasarlanmıştır. Bronz veya paslanmaz çelik gövdeye sahip bu pompalar, sıcak su temin eden sistemlerde de kullanılabilir.  En tipik uygulama alanları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • Bir ve iki borulu ısıtma sistemleri
  • Ana pompalar
  • Zon pompalar
  • Kazan şönt pompaları
  • Yüzey ısıtma
  • Yüksek kapasiteli su ısıtıcılar
  • Yerden ısıtma sistemleri
  • Solar ısıtma sistemleri
  • Isı pompası sistemleri
  • Jeotermal ısıtma sistemleri
  • Isı geri kazanım sistemleri
  • İki borulu iklimlendirme sistemleri
  • Soğutma üniteleri pompaları.

     

    Özellikler ve avantajlar

  • Bakım gerektirmeyen tasarım
  • Gürültüsüz çalışma
  • Düşük enerji
  • Eksiksiz seri
  • Korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten veya bronztan pompa gövdesi
  • Geniş bir yelpazede aksesuar seçenekleri.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Uzun çalışma ömrü
  • Gürültüsüz çalışma
  • Eksiksiz seri
İletişim
İletişim

İletişim

Grundfos'la iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.
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
Servis Merkezi

İletişim

Size en yakın servis merkezimizle iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.