Unilift CC tek kademeli, dalgıç tahliye pompası - gri pis su

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Unilift CC, drenaj suyu ve gri pis suyun pompalanması için tasarlanmış bir tek kademeli, dalgıç drenaj pompasıdır. Unilift CC artık kurulumu daha esnek ve yenilemeyi öncekinden daha kolay hale getiren çift çıkış seçeneğine sahiptir. İsteğinize göre dikey ya da yatay bağlanır.

Unilift CC, süzgeç söküldüğünde zeminden 3 mm üzerine kadar su seviyesine basabilir. Unilift CC, kalıcı ve geçici kuruluma uygundur. Boru sisteminden geri akışı önlemek amacıyla çıkışa bir çek valf takılmıştır. Bir adaptör, ¾ ”, 1” veya 1 ¼ ” çıkışlara iyi bağlantı sağlar.

Unilift CC serisi üç tek kademeli dalgıç pompadan oluşur: CC 5, CC 7 ve CC 9. Pompalar portatif kullanım ve sabit kurulum için eşit uygunluktadır.

Süzgeç paslanmaz çelikte üretilmişken, gömlek ve pompa gövdesi gibi ana pompa parçaları, kompozit kalıp malzemelerden üretilmiştir.

Multibox, bir su baskını durumunda tek aileli evlerde acil durum kiti olarak kullanmak için mükemmel çözümdür. İçeriğinde bulunanlar:

  • Storz kaplinli Unilift CC-7
  • 15 m Storz kumaş hortum
  • Pompa için önceden süzgeçli olarak delikli örgülü kutu

Uygulama Alanları

Pompalar aşağıdaki yerlerden yağmur suyu ve gri atık suların pompalanması için tasarlanmıştır:

  • Çamaşır makinaları, banyo küvetleri, duşlar, lavabolar vb.
  • Su taşkınlarından etkilenebilecek depolar veya binalar
  • Süzdürme kuyuları
  • Çatı oluklarından, bina oluklarından, bacalardan vb. yerlerden gelen sular için toplama kuyuları
  • Yüzme havuzları, göletler veya fıskiyeler

Unilift CC pompaları aşağıdaki sıvılar için uygundur:

  • Temiz, yumuşak sular
  • Hafif kirli (gri) atık sular
  • Hafif sert sıvılar için EN 1.4401 versiyonu geçerlidir.

Özellikler ve avantajlar

  • Kolay kurulum veya değişim için yatay veya dikey çıkış
  • 3 mm'ye kadar düşük emiş seviyelerine uygundur.
  • Hafif
  • Hafif sert sıvılar için EN 1.4401 versiyonu geçerlidir.
  • Paslanmaz çelik süzgeç
  • Kompozit malzemeler

Avantajlar

  • Yatay veya dikey çıkış
  • Düşük emiş seviyelerine uygundur.
  • Hafif
Broşürler

Broşürler

 

Atık su ürünleri

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Unilift CC (Drenaj pompaları)

Unilift CC (Drainage pumps)

The Unilift CC range comprises three single-stage submersible pumps: The CC 5, the CC 7 and the CC 9. Ideal for standard drainage jobs the pumps are able to effortlessly pump down to a water level of just 3 mm – and are equally suitable for portable usage and permanent installation.

Grundfosliterature-5269572.pdf (1 MB)

Servis
İletişim
Satış ofisi

İletişim

En yakın satış şirketiyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.
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
Servis merkezi

İletişim

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan
Satın Alma

How to buy

Bu bölümde, Grundfos Türkiye'nin internet sitesine yönlendirileceksiniz.