TPE3, TPE2

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

In-line pompalamada önemli bir atılım

Grundfos TP3 dikey in-line pompa, sunduğu rakipsiz verimlilik ve çok sayıdaki akıllı işlevler ile bir pompadan çok daha fazlasıdır. TPE3'ün sahip olduğu dahili bir kalorimetrenin yanı sıra akım kısıtlayıcı işlevi, pompanın kısma vanası ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Çok sayıda akıllı kontrol modu ile pompa kolayca sisteme dahil olarak sistemin bir parçası olur.

Bir dizi ayarlanabilir röle ve analog giriş ile komple TPE3 I/O paketi daha iyi sistem takibini ve optimal pompa regülasyonunu sağlar. Dört ayrı TPE3 pompasıyla bağlanmaya olanak sağlayan kablosuz teknoloji ile birlikte tedarik edilir.

Herhangi bir HVAC sensörünü TPE3'e bağlayın ve ayarlayın, ardından sistemdeki ΔT and ΔP değerlerini kullanarak pompanın sistem basıncının ve debisinin kontrolünü almasına izin verin. Akıllı TPE3 gerçek bir tak ve çalıştır çözümüdür.

Akıllı fonksiyonlara ihtiyacınız yoksa TPE2 ideal pompadır fakat bunun yerine pompanın sabit bir hızda çalışmasını ya da pompanın kontrolü için mevcut bir BYS sistemi (Bina Yönetim Sistemi) isteyebilirsiniz ve tüm harici sensörlere istediğiniz taktirde kendiniz bağlanabilirsiniz.

T -ailesinin parçaları olarak TPE3 ve TPE2 pompaları, rijit kaplinli tiptedir; yani pompa ve motor ayrı ünitelerdir. Dolayısıyla pompalar, salmastrasız tipteki benzer pompalara kıyasla pompalanan sıvıdaki kirlere daha az duyarlıdır.

Uygulama Alanları

TPE3 ve TPE2 pompaları tüm ısıtma, soğutma ve bölgesel enerji sistemlerinde kullanılabilecek çok yönlü in-line pompalardır. TPE3 ve TPE2 konfor ve sistem verimliliği açısından pek çok durumda önemli ölçüde fark yaratır. Örnekler:

  • Tek Hat Isıtma Sistemleri
    Sistem verimliliğini artırır ve geri dönüş sıcaklığının artmasını önlemek için sistem boyunca ΔT'yi temel alarak çalışan TP3 ile cezaları engeller.
  • Isı Geri Kazanım Sistemi
    Suyun sıcaklığını azaltır ve maliyetleri düşürür: İki adet sıcaklık sensörü ekleyebilleceğiniz bir TPE2 pompası ile sistemde tam olarak ihtiyaç duyulan sirkülasyon akımına uyum sağlanır.
  • Kazan Şönt Pompası
    Kazan koruması ve düşük işletme maliyeti: Tam devirde çalışan normal bir pompa yerine artık sıcaklık sensörü takılı TPE3'ü kullanabilirsiniz. Sensör doğru sıcaklığın her zaman sürdürülmesini sağlar.
  • Sıcak Kullanım Suyu Resirkülasyonu
    Sıcak su derecesinde kontrol sağlayın ve tasarruf edin: Klasik olarak anında sıcak su sağlamak için kısılı, sabit devirde çalışan bir pompa 7 gün 24 saat çalışır ve enerji kaybına neden olur. TPE3 uygulandığında, sıcaklık kontrol moduna ayarlanabilir ve pompa istenilen sıcaklığı korur.

Özellikler ve avantajları

  • Düşük enerji tüketimi: IE4'ten daha iyi ve MEI derecelendirme ölçütünün üzerinde verimlilik
  • FLOWADAPT ve diğer akıllı kontrol modları enerji tasarrufu, kolay işletim, pompa kısma vanasının kaldırılması ve daha fazlasını (sadece TPE3 için) sağlar.
  • Tam kontrol için dahili kalorimetre (sadece TPE3)
  • Entegre ΔT kontrolü ayrı bir sıcaklık sensörü maliyetinden tasarruf sağlar (Sadece TPE3).
  • BYS ile akıllı iletişim
  • Geniş performans aralığı: 5 ile 80 m3/sa. arası Miktar ve 3 ile 25 m. arası Basma Yüksekliği
  • Sıcaklık aralığı: Sıvı sıcaklığı: -25 oC ile +120 oC arası; Ortam sıcaklığı: -20 oC ile +50 oC arası
  • Standart olarak dökme demir. DN65'e uygun tek pompalar için paslanmaz çelik


TPE3 ve TPE2'nin karşılaştırılması


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Broşürler

Broşürler

 

TPE3

TPE3 (Product brochure)

INTELLIGENT IN-LINE PUMPING FOR INCREASED SYSTEM PERFORMANCE

Grundfosliterature-5564450.pdf (3 MB)

Servis
Kurulum

Installation


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Çalışma

Operation


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Değiştirme

Replacement


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Yedek parçalar

Spareparts


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
İletişim
Satış ofisi

Contact us

Select country to contact your local sales company



Seçiniz:

Telefon

+90 262 679 79 79 / 0850 228 22 88

Faks

+90 262 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

Sorumlu olduğu ülke:

  • Kıbrıs
  • Azerbaycan
  • Gürcistan

Telefon

+90 (0532) 675 73 57

Faks

+90 (0312) 446 59 96

Adres

Volkan Çobankaya
vcobankaya@grundfos.com

Telefon

+90 (0533) 491 91 61

Adres

Abdullah Tok
atok@grundfos.com

Telefon

+90 (0533) 766 78 91

Adres

Venüs Pala
vpala@grundfos.com

Telefon

+90 (0533) 302 00 79

Adres

Soner Kaya
skaya@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 262 679 79 79

Adres

satis@grundfos.com

Telefon

+90 (0532) 616 27 51

Adres

Emel İnal
einal@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

Servis merkezi

Contact us

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

0 850 228 22 88 / 0534 594 89 87 (Bora Erdem) / 0530 455 65 17 (Onur Eronat)

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan