TP, TPE

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos'un dikey tipteki hat tipi pompaları TP ve TPE birçok uygulamada kullanılabilir. Bu seri, standart motorlar ve mekanik salmastralarla çalışan  tek kademeli, hat tipi santrifüj pompalardan oluşur. Rijit kaplin kullanılmıştır; yani pompa ve motor ayrı üniteler halindedir. Bu sayede; TP ve TPE, salmastrasız tipteki benzer pompalarla karşılaştırıldığında, transfer sıvısındaki kirlere karşı daha yüksek direnç gösterir.

Dikey, hat tipi pompaların iki farklı modeli mevcuttur. Modellerden her biri için farklı ürün çeşitleri bulunur.  Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgiye Grundfos WebCAPS'ten ulaşabilirsiniz.

TP pompa

Bu pompa modeli, güvenilirlik ve verimlilik söz konusu olduğunda dikkate değer bir performans sergiler. Pompalarda standart parça olarak bulunan IE3 motorlar sessiz çalışmaları ve yüksek verimlilikleriyle ön plana çıkar. Korozyona karşı dayanıklılık sağlamak için TP pompaların hepsine elektro kaplama uygulanır.

TPE pompa

TP ve TPE pompalar arasındaki ana fark motordur. TPE motorlara frekans konvertörü entegre edildiğinden farklı kontrol yöntemlerinin kullanılması mümkündür. TPE pompalar, uygulamalarınız için yüksek enerji tasarrufu ve konfor garanti eder.

Uygulamalar

Dikey, hat tipi TP ve TPE pompalar, ticari binalardaki iklimlendirme ve ısıtma uygulamaları için kullanılır.

Bu seri, standart motorlar ve mekanik salmastralarla çalışan tek kademeli, hat tipi santrifüj pompalardan oluşur. Rijit kaplin kullanılmıştır; yani pompa ve motor ayrı üniteler halindedir. Bu sayede; TP ve TPE, salmastrasız tipteki benzer pompalarla karşılaştırıldığında, transfer sıvısındaki kirlere karşı daha yüksek direnç gösterir.

Özellikler ve avantajlar

  • Yüksek verimlilik sağlayacak şekilde optimize edilmiş hidrolik tasarım
  • Düşük güç tüketimi
  • Verimliliği yüksek motorlar
  • TP pompalarda verimliliği yüksek pompalar bulunur.
  • Yüksek verim sağlayan motorlar daha az enerji tüketir.
  • Güç aralığı 1.1 kW ile 90 kW arasında değişen 2 kutuplu ve 4 kutuplu TP pompalarda IE3 motorlar kullanılır.
  • Üstten çıkarılabilir tasarım
  • Servis işlemleri için kolay bir şekilde sökülen parçalar
  • Hat tipi tasarım
  • Hat tipi pompalarda, uçtan emişli pompaların aksine düz boru sistemi kullanılabilir; bu, genellikle kurulum maliyetlerini düşürür ve pompanın daha az alan işgal etmesini sağlar.
  • Hidrolik ve mekanik olarak dengelenmiş çark (Seri 300 ve 400)
  • Çark, motor yatakları ile salmastraların ömrünü uzatmak amacıyla hidrolik ve mekanik olarak dengelenmiştir.
  • Pompa gövdesine ve pompa kafasına/motor ayağına elektro kaplama uygulanır.
  • Korozyona karşı yüksek direnç
  • TPE, TPED – dahili frekans konvertörlü pompalar
  • Düşük güç tüketimi
  • TPE ve TPED pompalarda IE3 standardında motor kullanılır (18.5, 4 kutuplu hariç).




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Yüksek verimlilik için optimize edilmiş hidrolik tasarım
  • Düşük güç tüketimi
  • Verimliliği yüksek motorlar
Broşürler

Broşürler

 

TP,TPE – ürün broşürü

TP,TPE – ürün broşürü

Ürün broşürü

PDF'i indirin

1611 kb

İletişim
İletişim

İletişim

Grundfos'la iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.
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
Servis Merkezi

İletişim

Size en yakın servis merkezimizle iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.