SRP

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos resirkülasyon pompa serisi, yılların mühendislik deneyimiyle üretilen çözümlerdir. Düşük basma yüksekliği ile yüksek debi miktarları için  tasarlanan SRP pompalar, atık su arıtma tesislerinde ve su taşkını kontrolünde rahatlıkla kullanılabilir.

Motor güçleri 0.8 ile 24 kW arasında değişen SRP üniteleri için DN 300, 500 veya 800 mm olmak üzere üç ana versiyon geliştirilmiştir. Ünitelerin AMG ve AFG dişli mikserlerle ve akış oluşturucularla birçok ortak özelliği olduğundan, servis ekibi ünitelerin yapısını kolayca çözer ve gerekli işlemleri uygular.

Seri üzerinde yapılan son değişiklikler arasında, mekanik salmastranın maksimum düzeyde korunması için takılan üçlü salmastra sistemi ve kurulum sürecini kolaylaştıran bir destek elemanı bulunmaktadır.

Uygulamalar

Pompalar aşağıdaki uygulamalar için idealdir:

  • Atık su arıtma tesislerinde çamur resirkülasyonu
  • Yağmur sularının transferi.

Özellikler ve avantajlar

  • Yüksek verimlilik sağlayan paslanmaz çelik çark
  • Dişli kutusuna/mekanik salmastra gövdeye takılmış sızıntı engelleyici elektronik sensör
  • Geniş performans aralığı
  • Yüksek hidrodinamik verimlilik sağlayan ince tasarımlı, güçlü eksenel dişli
  • Aşırı yüke ve aşırı ısınmaya karşı entegre koruma
  • Kendi kendini temizleme işlevleri.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Yüksek verimlilik sağlayan paslanmaz çelik çarklar
  • Geniş performans aralığı
  • Sızıntıya karşı elektronik sensör
Broşürler

Broşürler

 

SRP – ürün broşürü

SRP – ürün broşürü

Ürün broşürü – 50 Hz

PDF'i indirin

442 kb

SRP – ürün broşürü

SRP – ürün broşürü

Ürün broşürü – 60 Hz

PDF'i indirin

388 kb

SRP – ürün broşürü

SRP – ürün broşürü

Ürün broşürü – 60 Hz – Kuzey Amerika

PDF'i indirin

426 kb

İletişim
İletişim

İletişim

Grundfos'la iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.
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
+90 (0532) 616 27 51

Adres

Emel İnal
einal@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

Servis Merkezi

İletişim

Size en yakın servis merkezimizle iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.


Telefon

0 850 228 22 88 / 0534 594 89 87 (Bora Erdem) / 0530 455 65 17 (Onur Eronat)

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan