SRG dalgıç resirkülasyon pompası - atık su - sel suyu

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos SRG resirkülasyon pompaları enerji verimli transfer sağlar. Tahrik ünitesi IE3 motor parçaları ile birlikte çok çeşitli dişli adımları ile donatılmıştır. Bu sayede genel olarak uygun bir seri oluşturur. Daha iyi performans uyumu için sisteme değişken hızlı tahrik eklenebilir.

Yatay kurulumlu tüm pompaları kapsayan seri, hızlı kurulum için bir motor braket üstüne monte edilmiştir. Pompalar, arıtma tesislerindeki etkinleştirilmiş çamuru basarak yüksek debi ve düşük basma yüksekliğine yardımcı olur. Ağ istasyonlarından arıtma tesislerine kadar atık su alt yapısı açık bir uygulama alanıdır ancak SRG pompa serisi, tüm dünyadaki endüstri ve tarım uzmanları tarafından da ilgiyle takip edilmektedir.

Uygulama Alanları

Resirkülasyon pompaları aşağıdaki alanlardaki sıvıların dağıtımı için tasarlanmıştır:

  • Çamur arıtma sistemleri
  • Atık su arıtma tesisleri
  • Endüstriyel prosesler
  • Tarım
  • Biyogaz tesisleri

Resirkülasyon pompaları 300 mm'den 800 mm'ye kadar çapa sahip ve dönme hızı 1000 dev./dk.'ya çıkabilen paslanmaz çelikten çarklarla donatılmıştır.

Özellikler ve avantajlar

  • IE3 motor parçaları tahrikli, yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler
  • Geniş bir seri halinde sunulan uyumlu kurulum aksesuarları
  • Kolay servis ve bakım
  • Elektronik sızıntı sensörü ve nem şalteri
  • Aşındırıcı materyallere karşı korumalı salmastra
  • Kendini temizleyebilen paslanmaz çelik
  • Hidrolik verimliliği yüksek ve sağlam çarklar
  • dökme demir motor gövdesi

Avantajlar

  • Enerji verimliliği yüksek ürünler
  • Kolay servis ve bakım
  • Elektronik sızıntı sensörü ve nem şalteri
Broşürler

Broşürler

 

Geniş Ürün Gamı

A Wide Range (English) (Product brochure)

A Wide Range

Grundfosliterature-1322.pdf (5 MB)

Süreç Odaklı Mühendislik

Process Driven Engineering (Leaflet)

... characterized by Grundfos’ project competencies in optimised water solutions

Grundfosliterature-5616234.pdf (5 MB)

İletişim
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company