SQ

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos SQ 3" dalgıç pompalar, ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulabilmeniz için geniş bir performans aralığı sunacak şekilde tasarlanmıştır. 

Çok kademeli, santrifüj tipte SQ 3" pompalar, kendi boyutundan geniş olmayan bir sondaj deliğine monte edilebilir. Entegre elektronik sistem sayesinde pompanın kurulumu ve kullanımı son derece kolaydır. Güvenilir su temini için mükemmel bir çözümdür.

Daimi mıknatıs motorlarla çalışan bu esnek ve kompakt pompalar, yüksek verimlilik sunar ve 200 m'ye kadar basma yükseklik sağlar.

Grundfos CU 301 kontrol kutusuna bağlı olan SQ pompalar, suyun sabit basınçla temin edilmesini sağlar.

Uygulamalar

Sürekli veya aralıklı çalıştırılabilen SQ/SQE pompalar, çok sayıda uygulama için idealdir:

  • Yer altı suyu temini: özel meskenler, küçük ölçekli su hizmet sistemleri ve küçük sulama sistemleri
  • Tanklar arasında sıvı transferi
  • Basınçlandırma
  • Çevre uygulamaları: düzeltici transfer işlemleri ve örnek toplama
  • Garajlar ve benzin istasyonları.

Özellikler ve avantajlar

  • Kuru çalışma koruması
  • Yüksek verimli daimi mıknatıs motor
  • Hareketli çarklar sayesinde aşınmaya karşı dayanıklılık
  • Upthrust yüke karşı motor koruması
  • Yüksek debi hızı
  • Motor yıpranmalarını azaltan yumuşak yol verme
  • Yüksek ve alçak voltaj koruması
  • Aşırı yük koruması
  • Aşırı sıcaklık koruması

SQE'nin ek özellikleri

  • Değişken motor devri kontrolleri (CU 301 bağlantısı ile)
  • İki yönlü iletişim için CU 301 bağlantısı




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Yüksek verimlilik
  • Kompakt, entegre elektronik sistem
  • Sabit basınç seçeneği
Broşürler

Broşürler

 

SQ – ürün broşürü

SQ – ürün broşürü

Ürün broşürü

PDF'i indirin

475 kb

İletişim
İletişim

İletişim

Grundfos'la iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.
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
+90 (0532) 616 27 51

Adres

Emel İnal
einal@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

Servis Merkezi

İletişim

Size en yakın servis merkezimizle iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin


Telefon

0 850 228 22 88 / 0534 594 89 87 (Bora Erdem) / 0530 455 65 17 (Onur Eronat)

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan