SPO

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

SPO dalgıç pompalar, özellikle domestik su temininde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

İki temel versiyon halinde sunulan SPO, kullanıcının ihtiyacına göre kuru veya (sıvıya) daldırılmış tipte kurulabilir.

SPO pompaların tüm kısımlarında korozyona dayanıklı malzemeler kullanılır.
Çarklar ve hidrolik bölmeler dahil olmak üzere hidrolik parçaların tümü, DIN W.-Nr.1.4301 (AISI 304) yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilir.

Uygulamalar

SPO pompalar, evlerde ve yazlıklarda su temini ile basınçlandırma ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiştir.

Geniş ürün serisi, olası kurulumların tümüne uygundur ve birçok uygulamada kullanılabilir:

  • Geleneksel 5" veya 6" kuyular
  • Sığ kuyular
  • Yağmur suyu toplama tankları
  • Şehir suyunun basınçlandırılması
  • Süs havuzlarının boşaltılması
  • Özel mülk içindeki bahçelerin sulanması.

 

Özellikler ve avantajlar

  • Dayanıklı ve çok yönlü
  • 75 m maksimum basınçta 6.5 m³/s'ye çıkan debi
  • Kuru veya daldırılmış kurulum
  • Tüm kısımlarda korozyona dayanıklı malzemeler
  • Hidrolik kısımlarda paslanmaz çelik
  • Çift mekanik salmastra
  • Tak-çalıştır özelliği
  • Şamandıralı şalter bulunduran versiyon
  • Kolay kurulum imkanı.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Dayanıklı ve çok yönlü
  • Kuru veya daldırılmış kurulum
  • Tak-çalıştır özelliği
İletişim
İletişim

İletişim

Grundfos'la  iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.
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
Servis Merkezi

İletişim

Size en yakın servis merkezimizle iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.