SMD, SMG, SFG mikser ve akış oluşturucular - homojenizasyon

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos karıştırıcılar ve akış oluşturucular enerji tasarruflu karıştırma imkanı sağlar. Tahrik ünitesi IE3 motor parçaları ile birlikte çok çeşitli dişli adımları ile donatılmıştır. Bu sayede Grundfos tüm seriler için uygun karıştırıcılar ve akış oluşturucular sağlayabilmektedir. Daha iyi performans uyumu için sisteme değişken hızlı tahrik
eklenebilir. Karıştırıcılar ve akış oluşturucular, parçacıkların atık su ve çamur içinde düzgün dağıtılmış kalmasını sağlayarak çökelmeyi önler ve arıtma süreçlerini destekler.

Seride hazır transfer istasyonları için ideal olan küçük ölçekli karıştırıcılardan, büyük tanklar ve havuzlar için tasarlanan büyük ölçekli akış oluşturuculara kadar geniş seçenekler mevcuttur. Atık su
altyapı çok açık bir uygulama alanıdır; şebeke istasyonlarından
arıtma tesislerine kadar uygulanabilir fakat SMD, SMG ve SFG serilerinin karıştırma gücü
dünya genelinde endüstri ve tarım uzmanları tarafından da büyük ilgi görmektedir.

Uygulama Alanları

Mikserler ve akış oluşturucular, aşağıdaki alanlarda kullanılan sıvıların karıştırılması (homojenleştirme ve süspansiyon işlemleri) için tasarlanmıştır:

  • şehirlerdeki atık su arıtma sistemleri
  • çamur arıtma sistemleri
  • kanalizasyon pompalama istasyonları
  • atık su arıtma tesisleri
  • endüstriyel prosesler
  • tarım
  • biyogaz tesisleri.

Karıştırıcılar ve akış oluşturucular, 160 mm'den 2660 mm'ye kadar çapa ve 25 dk-1 ile 1500 dk-1 (50 Hz) arası dönüş hızına sahip, paslanmaz çelikten veya poliüretandan üretilmiş çarklar ile donatılmıştır.

Özellikler ve avantajlar

  • IE3 motor parçaları tahrikli, yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler
  • geniş bir seri halinde sunulan esnek kurulum aksesuarları
  • kolay servis ve bakım
  • elektronik sızıntı sensörü ve nem şalteri
  • aşındırıcı materyallere karşı korunan salmastra
  • kendini temizleyebilen paslanmaz çelik veya poliüretan çarklar
  • hidrolik verimliliği yüksek ve sağlam çarklar
  • paslanmaz çelik veya demir döküm motor gövdesi

Avantajlar

  • IE3 motor parçaları tahrikli, yüksek enerji verimliliğine sahip ürünler
  • Geniş bir seri halinde sunulan uyumlu kurulum aksesuarları
  • Kolay servis ve bakım
Broşürler

Broşürler

 

Grundfos Su Hizmetleri SMD/SMG

GRUNDFOS WATER UTILITY, SMD/SMG mixers (Product brochure)

Mixing is extremely important in wastewater treatment and is one of the key operations for the achievement of treatment targets. Grundfos has released a range of SMG mixers, SFG flowmakers and SRG recirculation pumps that meets your treatment targets with a lower energy consumption for a wide range of applications, where adjustable and efficient operation is required with limited space requirements.

Grundfosliterature-5605842.pdf (358 KB)

Geniş Ürün Gamı (İngilizce)

A Wide Range (English) (Product brochure)

A Wide Range

Grundfosliterature-1322.pdf (5 MB)

Süreç Odaklı Mühendislik

Process Driven Engineering (Leaflet)

... characterized by Grundfos’ project competencies in optimised water solutions

Grundfosliterature-5616234.pdf (5 MB)

İletişim
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan