SMART Digital, DDA, DDC, DDE

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Yeni sürücü ve ayarlama mekanizmalarıyla tasarlanan akıllı dozaj pompalarımız, giderek daha karmaşık hale gelen dozlama uygulamaları için ideal çözümdür. Bu pompalar, proseslerin hassas, güvenilir şekilde ve düşük maliyetle sürdürülmesini sağlayarak hayatımızı birçok açıdan kolaylaştırır.

SMART Digital dozaj pompaları; gelişmiş sürücü teknolojisi, görülmemiş kullanım kolaylığı sağlayan özellikleri ve akıllı FlowControl sistemi ile uygulamalardaki zorlukların üstesinden gelir. Mümkün olan en iyi fiyat-performans oranıyla sunulan bu pompalar, kullanıldıkları proseslerde yüksek hassasiyetle çalışır ve maliyetlerin düşürülmesini sağlar. 

Üç pompa serisinde de güçlü, değişken hızlı step motorlar, bir adet evrensel güç kaynağı ve kimyasal direnç ile dayanıklılık açısından en zorlu koşulları dahi karşılayan tamamı PTFE'den diyafram bulunur.

DDA

DDA modeli, prosesin en güvenilir şekilde yürütülmesi gerektiği karmaşık ve zorlu uygulamalar için ideal çözümdür. Genişletilmiş kapasite ve 1: 3000'e kadar ölçüm aralığının yanı sıra FlowControl, basınç izleme, AutoFlowAdapt ve entegre debi ölçümü gibi özelliklere sahiptir. Endüstriyel uygulamalar için haftalık dozaj zamanlayıcısı gibi ek çalışma modları ve otomatik hava boşaltma gibi yeni işlevlerle desteklenmektedir.

DDC

DDC, kullanımı kolay sade tasarımlı kontrol düğmesi ve 25'ten fazla dil seçeneğine sahip grafik LCD ekran gibi etkileyici özelliklerle donatılmıştır.  Ayrıca, standart çalışma modları ve analog kontrol ya da çıkış rölesi gibi giriş/çıkışlar, kontrol sistemlerine entegre edilebilir. DDC pompa, viskozitesi yüksek akışkanlara yönelik SlowMode (kavitasyon önleme) işlevi ve kolay anlaşılır kalibrasyon modu gibi özellikleriyle her türlü uygulamada kullanılabilir.

DDE

DDE, maksimum 1: 1000 ölçüm aralığı ve sorunsuz, sürekli dozlama gibi tüm Dijital Dozlama avantajlarını taşıyan, maliyeti düşük, giriş düzeyinde bir modeldir. 0.006 - 6 l/h arasında dozlama debilerine sahip birçok mevcut modelin yerini DDE pompa tek başına alabilir.  Dozlama debisi, %0.1'den %100'e uzanan logaritmik ölçek kullanılarak ayarlanır. Pompa; sinyal kontrolü, harici durdurma işlevi ve boş seviye sinyali gibi özellikleriyle temel OEM uygulamaları için idealdir.

 Özellikler ve Avantajlar

  • Sade tasarım, kolay kullanım ve güvenilir bilgi akışının yanı sıra uzaktan kontrol imkanı sunar.
  • Yeni kontrol düğmesi ve 25'ten fazla dil seçeneğine sahip LCD ekranın yönlendirmesiyle sistemi kullanmak son derece kolaydır. Gerekli debi miktarı, mI/h veya gph olarak doğrudan ekrandan ayarlanabilir. 
  • Büyük LCD ekran, fon ışığının rengini değiştirerek pompa durumu hakkında bilgi verir; pompa performansının hızlı ve kolay şekilde kontrol edilmesini sağlar.

Modülerlik: her ortam ve duruma uyan esneklik

  • Yeni pompa serisi 1: 3000 / 1: 1000 oranına ulaşan ölçüm aralığı sunduğundan, daha az pompa modeline ihtiyaç duyulur.
  • Pompalarda, en sık kullanılan montaj yöntemlerine uygun genel bir montaj ayağı mevcuttur. Gerekli durumlarda, pompa, montaj ayağından kolay ve seri şekilde sökülebilir.
  • Döndürülebilen kontrol küpü, çok sayıda ayarlama seçenekleri ile besleme voltajları (100-240V, 50/60 Hz) ve hidrolik bağlantı seti sayesinde maksimum esneklik sağlanır.
  • SMART Digital pompalar, opsiyonel E-box kullanılarak karmaşık Profibus ağları gibi sistemlere entegre edilebilir veya sonradan eklenebilir.


Akıllı Debi Kontrolü ile maksimum proses güvenilirliği

  • Sistem basıncındaki dalgalanmalar vb. değişken proses parametrelerinde bile etkili sonuç veren FlowControl sistemi, istenmeyen kesintileri engeller.
  • SMART Digital pompalarda kullanılan teknoloji, diyafram pompalarla dozlama yaparken sıklıkla yaşanan arızaları en hatasız şekilde tespit eder. Bu arızalar, alarm menüsünde düz metin olarak gösterilir.
  • AutoFlowAdapt işlevi, dışarıdan etkilere maruz kaldığında bile dozlama prosesinin gereken debiyle devam etmesini sağlar. Örneğin; gaz boşaltma sıvıları dozlanırken, hava kabarcıkları oluştuğu tespit edilir edilmez motor koruması, bu kabarcıkların dozlama kafasından çıkmasını sağlayacak şekilde otomatik olarak ayarlanır. Ayrıca, sistem geri basıncındaki dalgalanmaların debi üzerinde etkisi görülmez; step motorun hız ayarlama mekanizması, sapmaları otomatik olarak düzeltir.
  • Entegre debi ölçüm işlevi sayesinde, yüksek maliyetli ölçüm cihazlarının eklenmesine gerek kalmaz. Mevcut debi ölçümü doğrudan ekranda görüntülenir ve gerekirse analog çıkış ya da veri yolu protokolüyle kontrol odasına entegre edilebilir.


Prosesler

  • Dezenfeksiyon
  • pH düzenleme
  • CIP
  • Kimyasalların ve biyositlerin dozlanması
  • Çöktürme ve flokülasyon
  • Filtreleme
  • Ters osmoz.

Uygulamalar

  • İçme suyunun arıtılması
  • Atık su arıtma
  • Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi
  • Tekstil endüstrisi
  • Temizleme suyunun arıtılması
  • Gıda ve içecek endüstrisi, mandıralar
  • Soğutma kulesi suyunun arıtılması
  • Düşük basınçlı kazan besleme suyunun arıtılması.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Hassas ve güvenilir dozlama
  • Akıllı FlowControl işlevi
  • Gelişmiş sürücü teknolojisi
Broşürler

Broşürler

 

Dozlama ve Dezenfeksiyon

Dozlama ve Dezenfeksiyon

Ürün broşürü Yayın No.: 95719920 Yayın tarihi: 01-02-2012

PDF'i indirin

2190 kB - 18 sayfa

SMART Digital – Profibus'lı DDA

SMART Digital – DDA, Profibus

Ürün broşürü Yayın No.: 97923770 Yayın tarihi: 01-10-2011

PDF'i indirin

183 kB - 2 sayfa

SMART Digital DDA – DDC – DDE

SMART Digital DDA – DDC – DDE

Ürün broşürü Yayın No.: 95726831 Yayın tarihi: 01-08-2012

PDF'i indirin

5145 kB - 7 sayfa

SMART Dijital dozlama pompaları 0.0025'ten 30 l/saat'e

SMART Dijital dozlama pompaları

Ürün broşürü Yayın No.: 95726917 Yayın tarihi: 01-03-2012

PDF'i indirin

266 kB - 2 sayfa

İletişim
İletişim

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Contact us

Select country to contact your local sales company