SL 0.9-11 kW

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

SL serisi, sisteminizin performansını optimize etmek, bilinen risk faktörlerini en aza indirmek ve bakım ihtiyaçlarını azaltmak için geliştirildi. Son derece dayanıklı bu seride, kolay servis imkanları ve uzun çalışma ömrü sunan dalgıç atık su pompaları bulunur.

Serinin motor verimliliğinde ulaştığı yüksek standartlar sayesinde enerji tüketimi ve masraflar önemli ölçüde azalır.  Motorlarda yüksek verimli parçalar kullanıldığından, motor verimliliği artar ve pompanın çalışma ömrü uzar.

%5'in üzerinde kuru madde ihtiva eden, maksimum 100 mm boyutundaki küresel maddelerin serbest geçişini gerektiren ve çalışma saatleri kısa olan uygulamalar için SuperVortex çarklı pompalar (SLV);  %3'e kadar kuru madde ihtiva eden, maksimum 100 mm boyutundaki küresel maddelerin serbest geçişini gerektiren ve çalışma saatleri uzun olan uygulamalar içinse S-tube çarklı (SL1) pompalar kullanılır.

S-tube çark, kuru madde içerikleri farklılık gösteren atık suların üstesinden gelebilecek kapasitede tasarlanmış, piyasada benzeri bulunmayan bir çarktır. Sade ve güçlü tasarımı, serbest geçişten ödün vermeden dünya standartlarında hidrolik verim sunar.

Uygulamalar

SL pompa, drenaj ve yüzey suyu ile domestik, kentsel ve endüstriyel uygulamalardan gelen atık suyun ve proses sularının transferi için tasarlanmıştır.

SL pompanın patlamaya dayanıklı (Ex) versiyonu mevcuttur. Agresif ortamlar içinse paslanmaz çelikten çarkla üretilmiş modelleri bulunur.

Özellikler ve avantajlar

  • Enerji tüketimini ve masrafları önemli ölçüde azaltan yüksek motor verimliliği,
  • Düşük enerji tüketimiyle güvenilir çalışma sunan ve ihtiyaca göre uyarlanabilen akıllı kontrolörler,
  • Pompa durumunun baştan sona izlenmesini sağlayan entegre analog sensörler,
  • Pompanın dengeli ve doğru taşınmasını sağlayacak şekilde tasarlanan taşıma kolu,
  • Darbelere karşı son derece dayanıklı olan pürüzsüz ve temizlemesi kolay yüzey,
  • Pompa kurulumunu, devreye almayı ve bakım işlemlerini kolaylaştıran tek kablo bağlantısı,
  • Motora sıvı girmesini engelleyen ve neme dayanıklı bağlantı parçası,.
  • Bağlantıda sızıntı riskini ortadan kaldıran patentli SmartSeal otomatik kaplin contası,
  • Pompanın motor ünitesinden hızlı ve kolay bir şekilde sökülmesini sağlayan açması kolay kelepçe,
  • Duruş süresini azaltıp çalışma süresini arttıran çift mekanik salmastra,
  • Titreşimleri azaltarak salmastra ve yatakları koruyan kısa rotor mili,
  • Pompanın kuru kurulumlarda dahi aralıksız çalışmasını sağlayan sıvısız motor soğutma,
  • SuperVortex veya S-tube çark seçeneği,
  • Pompayı tam verimlilik kapasitesine geri getirmek için değiştirilebilen aşınma halkası.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Tek kanallı ve vorteks tip çarklar
  • Yüksek verimli parçalar
  • Neme dayanıklı soket kablo bağlantısı
Broşürler

Broşürler

 

SL – ürün broşürü

SL – ürün broşürü

Ürün broşürüYayın No.: 97622500Yayın tarihi: 21-04-2010

PDF'i indirin

719 kb

SL – ürün broşürü

SL – ürün broşürü

Ürün broşürüYayın No.: 97745765Yayın tarihi: 25-08-2010

PDF'i indirin

912 kb

Atık Su Ürünü

S-Tube, Ürün Broşürü

Ürün broşürüYayın No.: 98184544Yayın tarihi: 01-06-2012

PDF'i indirin

1410 kb

Atık Su Ürünü

GRUNDFOS SE & SL serisi

Ürün broşürüYayın No.: 98164501Yayın tarihi: 01-06-2012

PDF'i indirin

3263 kb

İletişim
İletişim

İletişim

Grundfos'la iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.
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
+90 (0532) 616 27 51

Adres

Emel İnal
einal@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

Servis merkezi

İletişim

Size en yakın servis merkezimizle iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.


Telefon

0 850 228 22 88 / 0534 594 89 87 (Bora Erdem) / 0530 455 65 17 (Onur Eronat)

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan