SE 1.1-11 kW

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

SE serisindeki pompalar yıllarca sorunsuz performans sunacak şekilde tasarlanmıştır. Dalgıç kurulumda veya motor soğutmasız kuru kurulumda çalıştırılabilir, son derece güvenilirdir ve bakımı çok kolaydır. Bu pompalar, otomatik kaplin kılavuz ray sistemi veya sabit boru bağlantısı kullanılarak kalıcı şekilde monte edilebilir; aynı zamanda desteksiz kuruluma veya portatif pompa olarak kullanıma da uygundur.

%5'in üzerinde kuru madde ihtiva eden, maksimum 100 mm boyutundaki küresel maddelerin serbest geçişini gerektiren ve çalışma saatleri kısa olan uygulamalar için SuperVortex çarklı pompalar; %3'e kadar kuru madde ihtiva eden, maksimum 160 mm boyutundaki küresel maddelerin serbest geçişini gerektiren ve çalışma saatleri uzun olan uygulamalar içinse S-tube çarklı pompalar kullanılır.

S-tube çark, kuru madde içerikleri farklılık gösteren atık sularla çalışabilecek kapasitede tasarlanmış, piyasada benzeri bulunmayan bir çarktır. Sade ve güçlü tasarımı, serbest geçişten ödün vermeden dünya standartlarında hidrolik verim sunar.

Uygulamalar

Grundfos SE serisi pompalar, kentsel ve endüstriyel uygulamalardaki pis suyun, proses suyunun ve filtrelenmemiş atık suyun transferi için tasarlanmış, büyük debilere uygun çözümlerdir.

SE pompalarda, paslanmaz çelik çarklı modellerden aşındırıcı ortamlar için paslanmaz çelik modellere kadar EN 1.4408 ve EN 1.4517/1.4539 standartlarını karşılayan bir dizi malzeme çeşidi mevcuttur.

Özellikler ve avantajlar

  • Enerji tüketimini ve masrafları önemli ölçüde azaltan IE3 motor verimliliği
  • Düşük enerji tüketimiyle güvenilir çalışma sunan ve ihtiyaca göre uyarlanabilen akıllı kontrolörler
  • Pompa durumunun baştan sona izlenmesini sağlayan entegre analog sensörler
  • Pompanın dengeli ve doğru taşınmasını sağlayacak şekilde tasarlanan taşıma kolu
  • Darbelere karşı son derece dayanıklı olan pürüzsüz ve temizlemesi kolay yüzey
  • Pompa kurulumunu, devreye almayı ve bakım işlemlerini kolaylaştıran tek kablo bağlantısı
  • Motora sıvı girmesini engelleyen ve neme dayanıklı bağlantı parçası
  • Bağlantıda sızıntı riskini ortadan kaldıran patentli SmartSeal otomatik kaplin contası
  • Pompanın motor ünitesinden hızlı ve kolay bir şekilde sökülmesini sağlayan açması kolay kelepçe
  • Duruş süresini azaltıp çalışma süresini arttıran çift mekanik salmastra
  • Titreşimleri azaltarak salmastra ve yatakları koruyan kısa rotor mili
  • Kuru kurulumlarda dahi aralıksız çalışma sağlayan sıvısız motor soğutması
  • SuperVortex veya S-tube çark seçeneği
  • Pompayı tam verimlilik kapasitesine geri getirmek için değiştirilebilen aşınma halkası.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Tek kanallı ve vorteks tip çarklar
  • Sıvısız motor soğutma sistemi
  • Nem almaz soket kablo bağlantı sistemi
Broşürler

Broşürler

 

SE – ürün broşürü

SE – ürün broşürü

Ürün broşürüYayın No.: 97745765Yayın tarihi: 25-08-2010

PDF'i indirin

912 kb

Atık su ürünleri

Atık su ürünleri

Ürün broşürüYayın No.: 97512325Yayın tarihi: 17-12-2009

PDF'i indirin

3733 kb

Atık Su Ürünü

S-Tube, Ürün Broşürü

Ürün broşürüYayın No.: 98184544Yayın tarihi: 01-06-2012

PDF'i indirin

1410 kb

Atık Su Ürünü

GRUNDFOS SE & SL serisi

Ürün broşürüYayın No.: 98164501Yayın tarihi: 01-06-2012

PDF'i indirin

3263 kb

İletişim
İletişim

İletişim

Grundfos'la iletişim kurmak için lütfen bölgenizi seçin.
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
Servis Merkezi

İletişim

Size en yakın servis merkezimizle iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.