SE ve SL 9-30 kW ağır hizmet tipi atık su pompaları

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

SE ve SL serisi atık su pompaları, piyasadaki en yüksek genel verimi sağlamaktadır. Grundfos'un yenilikçi teknolojileri, pompalarınızın hidrolik, elektrik ve mekanik verimini en üst düzeye çıkararak modern atık su zorluklarının üstesinden gelmek için zeka, motorlar, hidrolik ve işlevselliği bir araya getirmektedir.

Pompalar, düşük çalışma saati, %5'e kadar kuru madde içeriği ve 100 mm'ye kadar küresel serbest geçiş gerektiren uygulamalar için SuperVortex çarklarla veya uzun çalışma saati, %3'e varan kuru madde içeriği ve 160 mm'ye kadar küresel serbest geçiş gerektiren uygulamalar için S-tube çarkla mevcuttur.

S-tube çark, değişen kuru madde içeriğine sahip günümüzün atık su zorluklarının üstesinden gelmek üzere tasarlanmış piyasadaki tek çarktır. S-tube çarkın basit ve güçlü tasarımı, serbest geçişten taviz vermeden dünya standardında hidrolik verimi sunmaktadır.

Yıllarca sorunsuz çalışacak şekilde üretilen SE ve SL serisi, dalgıç kurulumda veya motor soğutmasız kuru kurulumda çalıştırılabilir. Ayrıca son derece güvenilir ve bakımı kolay pompalardır.

Uygulama Alanları

Grundfos SE ve SL serisi pompalar, ağır kentsel ve endüstriyel uygulamalarda pis suyu, proses suyu ve filtrelenmemiş atık suyu pompalamak için tasarlanmıştır. Bir otomatik kaplin kılavuz ray sistemi veya sabit boru bağlantısı kullanarak kalıcı şekilde monte edilebilir; Aynı zamanda desteksiz kuruluma veya portatif pompa olarak kullanıma da uygundur.

Özellikler ve avantajlar

  • Önemli enerji ve maliyet tasarrufu için IE3 bileşenlerden üretilen motor
  • Akıllı uyumlu kontroller, düşük enerji tüketimi ile güvenilir çalışma sağlar.
  • Entegre analog sensörler, pompa durumunun komple izlenmesini sağlar.
  • Kaldırma kolu, optimum denge noktası ve doğru kaldırma için tasarlanmıştır.
  • Pürüzsüz, temizlemesi kolay yüzey son derece sağlam ve darbeye dayanıklıdır.
  • Pompanın tek kablosunun olması, pompa kurulumu, devreye alma ve bakım işlemlerini kolaylaştırır.
  • Nem geçirmeyen konektör, motora sıvı girmemesini sağlar.
  • Patentli SmartSeal otomatik kaplin contası, tamamen sızıntısız bağlantı sağlar.
  • Pompa bakımı için sökülmesi kolay cıvatalar özel aletler gerektirmez.
  • Çift mekanik salmastra, daha az aksama ile daha uzun süre çalışma sağlar.
  • Kısa rotor mili, titreşimleri azaltarak salmastra ve yatakları korur.
  • Kuru montaj için kapalı soğutma sistemi.
  • SuperVortex veya S-tube çark seçeneği.
  • SmartTrim, maksimum pompa verimi için çark boşluğunun kolayca ayarlanmasını sağlar.

Avantajlar

  • Entegre analog sensörler
  • Yeni S-tube çark
Broşürler

Broşürler

 

S-Tube, Ürün Broşürü

GRUNDFOS S-TUBE IMPELLER (Product brochure)

With the S-tube impeller, Grundfos sets new standards for wastewater hydraulic design. The S-tube impeller offers better hydraulic efficiency than any other type of wastewater impeller, without compromising free passage, thus ensuring trouble-free operation.

Grundfosliterature-3979027.pdf (1010 KB)

GRUNDFOS SE & SL serisi

GRUNDFOS SE & SL ranges, 0.9 - 30 kW (Product brochure)

The renewed and expanded ranges of Grundfos SE and SL wastewater pumps continue the tried and trusted SE and SL story, providing technologically advanced pumps for wastewater handling.

Grundfosliterature-3979028.pdf (937 KB)

Referans Örnekleri
İletişim
Satış Ofisi

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+90 262 679 79 79

Faks

+90 262 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

Sorumlu olduğu ülke:

  • Kıbrıs
  • Azerbaycan
  • Gürcistan
Servis Merkezi

Contact us

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan