SB ve SBA dalgıç hidrofor pompa - sel suyu ve sığ kuyular

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

SB ve SBA pompası temiz suyun pompalanması için dalgıç booster pompasıdır. Özellikle yağmur suyu uygulamaları ve özel kuyular için uygundur. Pompanın iki versiyonu mevcuttur:

SB

Grundfos SB temiz suyun pompalanması için bir dalgıç pompadır. Domestik uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Pompanın kendisi çok sessizdir ve yer altına kurulduğunda bir yağmur suyu toplama tankı ya da çukur içinde gürültü asla bir sorun olmayacaktır. SB pompası otomatik çalışma için Basınç Yöneticisi gibi harici bir kontrolör gerektirir.

Özellikler ve avantajlar

  • Esnek seçim: Pompa + kontrolör
  • Komple kontrol ve görüntüleme
  • Kolay erişilebilir kontrolör; servis ve değişim için

SBA

Yeni Grundfos SBA, hepsi bir arada komple bir ünitesidir. İspatlanmış SB platformunu temel almaktadır fakat harici bir pompa kontrolörüne ihtiyacı ortadan kaldıracak entegre bir kontrol ünitesi ile birlikte gelir.

SBA tam olarak bir tak ve kullan çözümüdür. Bir kere kurulduğunda ve boru sistemine bağlandığında tek yapmanız gereken pompadaki düğmeye basmaktır.

Özellikler ve avantajlar

  • Kolay seçim - tek ünite
  • Kolay kurulum - tek ünite
  • Esnek kurulum: gövde içerisinde kontrolör yok

SB ve SBA pompalarının tamamı iki ana modelde mevcuttur.

  • Entegre emme süzgeçli (1 mm örgü)
  • Veya yüzen emme süzgeçli kenar girişli/esnek emme hortumlu (1 mm örgü).

Tüm modeller şamandıralı şalterli ya da şaltersizdir.

Şamandıralı şalter, otomatik çalışma ve kuru çalışma önleme özelliği sunmakta, düşük su seviyesinde durmakta, yüzey parçalarının süzgeçten içeri girmesini engellemektedir.

Uygulama Alanları

SB ve SBA pompası, temiz suyun transferinde kullanılan bir dalgıç booster pompasıdır. Özellikle yağmur suyu uygulamalarına uygundur.

Özellikler ve avantajlar

  • Gürültüsüz çalışma
  • Yüksek güvenilirlik
  • Entegre koruma
  • Yüzen emme süzgeç
    Yüzen emme süzgeçli model daima suyun temiz ve katı parçacıkların olmadığı su yüzeyinin hemen altından su çeker.

SBA'nın ek özellikleri:

  • Basitlik: hepsi bir arada ünite
  • Kolay kurulum: harici kontrol ünitesiz
  • Entegre kuru çalışma koruması
  • Kuru çalıştırmadan sonra otomatik yeniden başlatma
  • Kaldırma gözü

Broşürler

Broşürler

 

EV VE BAHÇE İÇİN GRUNDFOS POMPALARI

GRUNDFOS PUMPS FOR HOME AND GARDEN (Product brochure)

No matter what volume, pressure, lift or liquid to be pumped, Grundfos can supply precisely the pump needed for the task in hand.

Grundfosliterature-4347790.pdf (8 MB)

Mükemmel basınç çözümünü mü arıyorsunuz?

Pressure Manager (Product brochure)

Looking for the perfect pressure solution

Grundfosliterature-3065979.pdf (4 MB)

SB & SBA, güvenilir basınç dalgıç pompaları

SB & SBA (Product brochure)

The Grundfos SB is a submersible pump for the pumping of clean water. It is designed for use in domestic applications. The new Grundfos SBA is a complete all-in-one unit. It is built on the proven SB platform, but comes with an integrated control unit – eliminating the need for an external pump controller.

Grundfosliterature-5141099.pdf (1 MB)

İletişim
Satış ofisi

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Servis merkezi

Contact us

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan