S pump - süper vorteks tek veya çok kanallı çarklar

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

S pompaları, çoğu kanalizasyon sisteminin omurgasını oluşturur. Gücü, dayanıklılığı ve SmartTrim çark açıklığı ayar sistemi ve kaçak önlemek için Smart Seal sistemi gibi yenilikçi özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir.

S pompalarında kullanılan SmartTrim sistemi, fabrikada ayarlanan çark açıklığının ayarlanmasını ve bu sayede maksimum pompa veriminin korunmasını sağlar.

Grundfos SmartSeal otomatik kaplin contası, pompa ile otomatik kaplin sistemi taban ünitesi arasında tamamen kaçaksız bir bağlantı sağlar. Salmastra her iki yönde dönebilir. Pompalar ayrı borularla kurulduğunda, düzenli aralıklarla sistemde ters yıkama gerçekleştirerek çamur çökelmesi önlenebilir.

Uygulama Alanları

Pompalar aşağıdaki uygulamalara uygundur:

  • Filtrelenmemiş atık suyun transferi
  • Arıtılmamış su transferi
  • Çamur içeren suyun pompalanması
  • Sanayi atıklarının pompalanması

Özellikler ve avantajlar

  • Geniş ürün gamı
  • SmartTrim (akıllı aşınma sistemi)
  • Soğutma ceketli veya ceketsiz çalışma
  • Kuru veya daldırılmış kurulum
  • Kanallı ve vorteks tip çarklar
  • Dahili motor koruma sistemi
  • SmartSeal
  • Büyük serbest geçirgenlik
  • SuperVorteks çark

Avantajlar

  • Büyük serbest geçirgenlik
  • SmartTrim (akıllı aşınma sistemi)
  • SmartSeal
Broşürler

Broşürler

 

S – ürün broşürü

S range 1.65 - 5.0 kW (Product brochure)

S range 1.65 - 5.0 kW, range 34 and 42

Grundfosliterature-2261665.pdf (1 MB)

S – ürün broşürü

Grundfos S range - cast-iron submersible pumps 5.5 - 520 kW (Product brochure)

Grundfos S range - cast-iron submersible pumps 5.5 - 520 kW

Grundfosliterature-1584706.pdf (629 KB)

S – ürün broşürü

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Referans Örnekleri
İletişim
Satış ofisi

İletişim

En yakın satış şirketiyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.
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
Servis merkezi

İletişim

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan
Satın Alma

How to buy

Bu bölümde, Grundfos Türkiye'nin internet sitesine yönlendirileceksiniz.