Basınç Kontrol Ünitesi

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Tek ünite halinde sunulan Grundfos Basınç Kontrol Üniteleri, pompanızı domestik su temini ve hidrofor sistemlerindeki mevcut tüketime göre kontrol eden akıllı çözümlerdir.

Bu üniteler, gerek basit gerekse karmaşık uygulamalardaki olası tüm ihtiyaçlara cevap verir.

Son teknolojiyle tasarlanmış bu ürün, yenilikçi özellikleri ve işlevselliği, sistem entegrasyonu, tak - çalıştır rahatlığı ve kullanım kolaylığı açısından Grundfos'un herkesçe bilinen kalitesini ve özel dokunuşunu sunar.

Basınç Kontrol Üniteleri için benzersiz iki farklı model üretilmiştir : BK1 temel esneklik; BK2 kapsamlı kontrol işlemleri için kullanılır.

Uygulamalar

BK 1 – TEMEL ESNEKLİK

BK1, pompanın mevcut tüketime göre başlatılması/durdurulması gerektiği uygulamalar için idealdir. Pompanın 1.5 veya 2.2 bar basınçta başlatılmasını sağlayan temel esneklik çözümüdür.

Başlatma basıncına ulaşıldığında, pompayı başlatır ve debi olduğu sürece çalışmayı sürdürür.

BK1, daha güvenli bir çalışma için kuru çalışma koruması ve dönüşümlü alarm işlevleriyle donatılmıştır. Ayrıca, yüksek esneklik, dayanıklı elektronik sistem ve uzun çalışma ömrü garanti eden Grundfos kalitesine sahiptir.

BK 2 – KAPSAMLI KONTROL

BK2, pompayı 1.5 ila 5 bar basınçta başlatabilen kapsamlı kontrol çözümleridir. Bu sayede, farklı kurulum türlerine ve istenen konfor seviyesine adapte edilebilir. Çalışma basıncı ünite içinden ayarlanırken, mevcut basınç ünitenin ön kısmındaki LED ekranından okunur.

Başlatma basıncına ulaşıldığında, BK2 pompayı başlatır ve debi olduğu sürece çalışmayı sürdürür.

Kurulumda sızıntı oluşması durumunda başlatma ve durdurma sayısının en aza indirilmesi için üniteye bir basınç tankı entegre edilmiştir.

BK2, 1 bar fark basıncı işlevi etkinleştirildiğinde geniş bir harici basınç tankı ile çalışacak şekilde optimize edilebilir. Bu sayede, basınç tanklı kurulumlarda pompanın çalıştığı saat önemli ölçüde kısalır.

Özellikler ve avantajlar

  • Kullanımı kolay arayüz
  • Serbest kurulum konumu seçeneği
  • Esnek güç beslemesi
  • Döner tipte çıkış bağlantısı
  • Koruyucu işlevler
  • Adaptasyon özelliği
  • Entegre basınç tankı (BK 2)
  • Benzinli jeneratörlerden güç beslemesine uygun
  • Güç göstergesi
  • Pompa çalışma göstergesi
  • Alarm göstergesi
  • Kuru çalışma koruması.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Kullanımı kolay arayüz
  • Serbest kurulum konumu seçeneği
  • Esnek güç beslemesi
Broşürler

Broşürler

 

Brochure

Product Brochure

Publication no.: 97503636

PDF'i indirin

4,8 MB

İletişim
İletişim

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Servis Merkezi

Contact us

Select country to contact your local sales company