MULTILIFT

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Farklı büyüklüklerdeki binalara uygun MULTILIFT atık su transfer istasyonları, kanalizasyon seviyesi altında kalan atık suyu transfer etmek için tasarlanan ve atık suyun kanalizasyon sistemine kolayca ulaşmasını sağlayan eksiksiz sistemlerdir. Atık su transfer istasyonlarını, minimum maliyet ve kolay kurulum imkanı sunan pompalar, tanklar ve kontrolörler oluşturmaktadır.

MULTILIFT atık su transfer istasyonları, karmaşık sorunlara pratik çözümler sunar.

MULTILIFT serisinde müstakil evler için küçük MSS üniteler, daha büyük binalar içinse büyük boyutlu MD1 üniteler mevcuttur. MULTILIFT, hangi boyutta olursa olsun, kolay kurulacak ve az yer kaplayacak şekilde tasarlanmıştır.

Güvenilir Multilift atık su transfer istasyonları, tek veya iki pompalı versiyonla tasarlanmıştır. 66 litreden 1.350 litreye kadar çıkabilen tank boyutlarıyla seride çok sayıda değişik model mevcuttur.

Uygulamalar

Bir atık su transfer istasyonunun görevi, kanalizasyon seviyesinin altında kalan atık suyu toplamak ve kanalizasyon sistemine transfer etmektir. Kanalizasyondaki su seviyesi yükselirse, atık su transfer istasyonları suyun geri akışını engeller.
Müstakil evler ve yazlıklar için MULTILIFT MSS ya da  M modeli tercih edilmelidir. Birden çok ailenin oturduğu apartmanlar ve her çeşit ticari bina ya da kamu binası için çift pompalı sistemler- MULTILIFT MD, MLD veya MD1/MDV modelleri- kullanılmalıdır.

Özellikler ve avantajlar

  • Her tank boyutu için beş motor büyüklüğü mevcuttur (M, MD, MLD).
  • Hazır monte edilmiş ünitelerde çek valf bulunur (MSS, M, MD, MLD).
  • Hafif tasarım, nakliyeyi ve kurulumu kolaylaştırır (MSS, M, MD, MLD).
  • İki farklı seviye ayarı noktası sunan kullanımı kolay mikro işlemci mevcuttur (MSS, M, MD).
  • Tek sistemde, ayarlanabilir iki giriş yüksekliği vardır (MSS, M, MD).
  • Güvenilir mikro işlemci sayesinde ürünün çalışma durumu sürekli kontrol edilir.
  • Atık suya temas etmeyen yüksek kaliteli basınç sensörü ve yüksek su seviyesi için ayrıca bir alarm sensörü mevcuttur.
  • Soketler veya bağlantı parçalarını kullanan esnek giriş bağlantıları, iki ek giriş bağlantısı ve üç ana DN100 giriş seçeneği maksimum esneklik sunar.
  • Her türlü uygulamanın ihtiyacına göre çeşitli tank boyutları sunulur (66 – 100 – 120 – 270 – 450 – 900 ve 1350 litre).
  • Oluklu tank tabanları, tortulanmaları önlemeye ve içerde kalan atık suyu azaltmaya yardımcı olur.
  • Gaz ve koku sızıntısını engellemek için hava geçirmez polietilen malzeme; 80 mm'ye kadar serbest geçiş sağlamak için vorteks çarklar kullanılır.
  • MD1/MDV modellerinde eşsiz SE pompası mevcuttur (SE sayfalarına bakınız).




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Ön montaj
  • Yüksek güvenilirlik
  • Tam otomatik çalışma
Broşürler

Broşürler

 

Atık su ürünleri

Atık su ürünleri

Ürün broşürü

PDF'i indirin

3733 kb

Multilift – ürün broşürü

Multilift – ürün broşürü

Ürün broşürü

PDF'i indirin

4958 kb

İletişim
İletişim

İletişim

Grundfos'la iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.
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
Servis Merkezi

İletişim

Size en yakın servis merkezimizle iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.