MAGNA/UPE sirkülatör pompa - ısıtma, soğutma, sıcak su

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

MAGNA/UPE pompaları, iletişim ekipmanına ve kalıcı mıknatıs (PM) ve kompakt stator motoru teknolojisini temel alan elektronik hız kontrollü motorlara sahip küçük, orta ve büyük sirkülasyon pompaları yelpazesini oluşturmaktadır.

MAGNA, Grundfos'un yüksek kaliteli sirkülasyon pompaları ailesinin yenilikçi bir üyesidir.

MAGNA ile artık karmaşık pompa ayarlarını düşünmeniz gerekmez. Sadece pompayı kurun ve AUTOADAPT fabrika ayarında bırakın (sadece MAGNA).

MAGNA otomatik olarak ısıtma sistemini analiz eder, ideal ayarı bulur ve talepteki değişimlere göre çalışmasını sürekli ayarlar. Bunun sonucunda ideal konfor ve minimum enerji tüketimi sağlanır. Ayrıca MAGNA pompalar son derece esnek ve güvenilirdir ve düşük ses seviyesine sahiptir, uzun ömürlüdür ve bakım gerektirmez. Ayrıca kızılötesi (IR) iletişim özelliğine sahiptir ve genişletme modülleri vasıtasıyla dışarıdan kontrol ve görüntüleme imkanı sağlar.

Uygulama Alanları

GRUNDFOS MAGNA/UPE pompaları, apartman, okul, hastane, otel ve sanayi alanlarında ısıtma sistemlerinde sıvı sirkülasyonu için tasarlanmıştır.

Paslanmaz çelik pompa gövdesine sahip bu pompalar, sıcak kullanım suyu sistemlerinde de kullanılabilir. GRUNDFOS MAGNA pompalar aşağıdaki uygulamalara uygundur:

  • Pompa çalışma noktasının en iyi yerde olmasının istendiği sabit veya değişken debili sistemler
  • Değişken akış-boru sıcaklıklarına sahip sistemler
  • Gece ayarı gereken sistemler.

Özellikler ve avantajlar

  • Son derece etkin, iletişim özelliğine sahip
  • Çoğu uygulama için uygun varsayılan ayar olarak AUTOADAPT kontrol modu
  • Entegre fark basınç kontrolü (oransal ve sabit basınç kontrolü)
  • Düşük gürültü
  • Yüksek çalışma torku
  • Otomatik gece ayarı
  • Kalıcı mıknatıs/kompakt stator teknolojisini temel alan motor
  • Entegre frekans konvertörü
  • Kendinden havalandırmalı pompa gövdesi
  • Paslanmaz çelik pompa gövdesi
  • İkiz tip versiyonu
  • Kablosuz uzaktan kumanda, R100
  • GENIbus veya LON ile iletişim

Avantajlar

  • Düşük gürültü seviyesi
  • Düşük enerji tüketimi; tüm MAGNA pompalar "A" enerji sınıfıdır.
  • Genişletme modülleri vasıtasıyla dışarından kontrol ve izleme.
Broşürler

Broşürler

 

MAGNA/UPE – ürün broşürü

MAGNA Series 2000 (Product brochure)

Grundfos MAGNA Amazingly adaptable. Intelligent, speed-controlled circulators for heating and air conditioning systems

Grundfosliterature-3279410.pdf (2 MB)

Referans Örnekleri

Referans Örnekleri

İletişim
Satış ofisi

İletişim

En yakın satış şirketiyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.
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
Servis merkezi

İletişim

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan
Satın Alma

How to buy

Bu bölümde, Grundfos Türkiye'nin internet sitesine yönlendirileceksiniz.