KPL eksenel akışlı pompa, su baskını kontrolü

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

KPL eksenel akışlı pompa, düşük basma yüksekliğinde yüksek debi için tasarlanmıştır.

9 metreye kadar basma yüksekliğinde 700 m3/dk. debi kapasitesiyle Grundfos KPL eksenel akışlı pompa, su baskını kontrolü ve büyük hacimde suyun transferinin gerektiği diğer uygulamalar için idealdir.

Her bir KPL pompa, ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde bireysel olarak tasarlanmıştır ve düşük maliyetli performans sağlar. İdeal sonuçlar için Grundfos'la planlama aşamalarınızda iletişim kurun; bu sayede pompa istasyonu tasarımı, pompa seçimi, gelecekteki ihtiyaçlar ve toplam kullanım ömrü maliyetleri gibi hususları değerlendirebiliriz.

Uygulama Alanları

Büyük miktarda arıtılmamış suyun pompalanması için geliştirilen bu pompalar, aşağıdakiler gibi geniş bir dizi uygulama için idealdir:

  • sel ve fırtına suyu kontrolü
  • büyük hacimli drenaj ve sulama
  • işlenmemiş su çekme
  • örneğin su parklarında büyük miktarda su sirkülasyonu
  • sahil ve deniz seviyesi altı alanlarda su seviyesi kontrolü
  • kuru limanlar ve liman tesislerinin doldurulması ve boşaltılması
  • rezervuarların doldurulması veya boşaltılması
  • arıtılmış atık su
  • elektrik santrallerine soğutma suyu çekme
  • proses suyu ve deşarj suyu
  • diğer düşük ve orta basma yüksekliği/yüksek debi uygulamaları

Özellikler ve avantajlar

Güvenilirlik mükemmel değerle buluştu

  • Kaliteli ürünler
  • güçlü, güvenilir ve düşük maliyetli
  • paranın karşılığı maksimum değer

Minimum, kolay servis

  • Tek pompa tasarımı, kalıcı, sorunsuz çalışma sağlar.
  • Tüm pompalar tek tek test edilmiş ve kaydedilmiştir; bunun sonucunda doğru yedek parçalar, yıllar sonra bile son derece etkin şekilde temin edilebilir.

Geniş seçenek

  • Tüm modeller dökme demir ve paslanmaz çelik olarak mevcuttur.
  • 50 veya 60 Hz
  • Standart olarak alüminyum bronz ve paslanmaz çelik çark gibi özel malzemeler istendiğinde mevcuttur.
  • 10 kV'a kadar yüksek voltajlı modeller özel istek üzerine mevcuttur.
  • 1 MW'a kadar pompa ve motor büyüklüğü özel istek üzerine mevcuttur.

Avantajlar

  • Kaliteli ürünler
  • Güçlü, güvenilir ve düşük maliyetli
  • Paranın karşılığı maksimum değer
Broşürler

Broşürler

 

KPL & KWM (EKSENEL VE KARMA AKIŞLI POMPALAR)

KPL and KWM (11-700 kW) (Product brochure)

The range of KPL submersible axial flow propeller pumps and KWM submersible mixed flow pumps represents strength and durability and is ideal for flood control and other heavy-duty pumping applications. These pumps include innovative features such as the Turbulence Optimiser™ (Patent Pending) that increases efficiency by up to two percentage points.

Grundfosliterature-5236005.pdf (4 MB)

İndirin


İletişim
Satış ofisi

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Servis merkezi

Contact us

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan