JPC, JPC-PT

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos JPC ve JPC-PT pompaları düşük maliyetli kendinden emişli, tek kademeli jet pompalarıdır. Pompalar çok çeşitli domestik su transferini ve temini işlerini gerçekleştirir. Kendinden emişli çalışmanın gerekli olduğu yerler için idealdir. Pompalar kendinden emiş özelliğinden maksimum düzeyde yararlanmak için kılavuz kanatları bulunan dahili bir enjektöre sahiptir. Pompaları korozyona karşı dirençli yapmak için gövde ve iç kısımdaki parçalar teknopolimerden üretilmiştir. Su temininde kontrollü basınç sağlarken talebe göre pompa otomatik olarak çalışır ve durur.

JPC-PT pompanın dur-kalk sıklığını kısıtlayarak sistem konforunu artıran ve bir musluk açıldığında basınç düşüşünü telafi eden bir diyafram tankı ile temin edilir. Ayrıca, borulardaki su koçu darbelerinden kaynaklı problemleri azaltır.

Her bir model için belirli bir dizi ürün varyantı olabileceğini lütfen unutmayın. Bu varyantlarla ilgili ayrıntılı bilgiye Grundfos Ürün Merkezinden ulaşabilirsiniz.

Uygulama Alanları

Kuyulardan ya da yer üstü tanklardan su transfer ederken kendinden emişli çalışma için düşük maliyet gerekiyorsa idealdir.

Özellikler ve avantajlar

  • Düşük maliyet
    Kaliteden ödün vermeksizin düşük maliyetli kendinden emişli pompa.
  • Kendinden emişli su transfer pompası
    8 metreye kadar emme yüksekliği özelliği Çok çeşitli tiplerde kurulum imkanı ile kuyulardan ya da yer üstü tanklardan su transferi için idealdir.
  • Dayanıklı tasarım
    Hafif malzemeler çok dayanıklı bir pompa meydana getirmek için mükemmel biçimde korozyona dayanıklılık sağlar.
  • Termik aşırı yük koruması
    Dahili termik ve akım koruması sayesinde JPC ve JPC-PT yanlışlıkla aşırı yükleme olmasına karşı etkili bir biçimde korumalıdır. Bu da ilave motor korumasına gerek olmadığı anlamına gelir.
  • İstikrarlı çalışma
    Suda hava kabarcıkları ve küçük kum kalıntıları dahi olsa pompa mükemmel emme kapasitesi ile istikrarlı çalışma sağlar.

    Facebook Twitter LinkedIn

Avantajlar

  • Kaliteden ödün vermeksizin düşük maliyet
  • Kendinden emişli jet pompa
  • Dayanıklı tasarım
Broşürler

Broşürler

 

JPC

GRUNDFOS JPC (Product brochure)

The Grundfos JPC is a self-priming, single-stage jetpump, covering a wide variety of domestic water transfer and supply jobs. The pump is especially ideal wherever self-priming operation is necessary as it features a built-in ejector with guide vanes for optimum self-priming properties. The body and internal components of the JPC are made of technopolymer to make the pump resistant to corrosion. Installation of the JPC is simple plug-and-pump.

Grundfosliterature-5271145.pdf (370 KB)

JPC-PT

JPC-PT (Product brochure)

The compact Grundfos JPC-PT is a cost-efficient booster solution designed for domestic use. The JPC-PT is suitable for pressure boosting from mains water or break-tanks where self-priming operation is needed. Pump, pressure switch and pressure tank are all assembled in one unit to offer an easy “plug and pump” installation. The pump automatically starts and stops according to demand while ensuring controlled pressure in the water supply.

Grundfosliterature-5270933.pdf (328 KB)

Servis
İletişim
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
(+90) 262 679 7979

Adres

Esra Akyildiz
eakyildiz@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

Service centre

Contact us

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan