Grundfos GO

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos GO, hareket halindeki profesyonel kullanıcılar için mobil bir takım çantasıdır. Boyutlandırma, değiştirme ve dokümanlar dahil mobil pompa kontrolü ve pompa seçimi için en kapsamlı platformdur. Avucunuzun içinden sezgisel bir yardım ve Grundfos online araçlarına erişim sunarak, raporlama ve veri toplama için değerli zaman tasarrufu sağlar.

Grundfos GO, kullanıcının daha az zaman ve çaba harcamasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Uygulama, bir iOS veya Android işletim sistemi olan herhangi bir cihaza indirilebilir.

Grundfos GO'yu neden kullanmalıyım

Grundfos GO uygulamasını indirmek, size vakit kazandıran araçlar, hizmetler ve belgelerle dolu bir dünyanın kapılarını açar. Grundfos GO her zaman çevrimiçidir ve bu, nerede ve ne zaman ihtiyacınız olursa kullanmanız için hazır olacak şekilde güncellenir. Grundfos GO aşağıdaki olanakları sağlar:

  • İletişim: Elektronik pompaları izleyip kontrol edebilirsiniz.
  • Katalog: Kapsamlı Grundfos ürün kataloğuna göz atabilirsiniz.
  • Değiştirme: Pompa markasını veya pompa adını girerek pompa değişimi için uygun pompayı bulabilirsiniz.
  • Boyutlandırma: Belirli bir sisteme uygun şekilde pompayı boyutlandırın.
  • Raporlar: Canlı olarak, aynı zamanda fotoğraflarla üretilir, imzalanır ve gönderilir ve böylece yanlış eşleştirmeler, yanlış anlaşılmalar ve gereksiz gecikmeler ya da sahada evrak işleri önlenir.
  • Grafik arayüz: Sezgisel ve kolay kullanılan dokunmatik ekranlı arayüz ve gezinme sayesinde montaj kolaylaşır.
  • Veri yönetimi: Veriler kopyalanabilir ve erişilebilir, ayrıca gönderilebilir ve daha sonra tekrar erişilebilir.

Ve çok daha fazlası….

Özellikler ve avantajlar

  • Her zaman online: Bütün belgelere ve boyutlandırma araçlarına anında erişim sağlar, zaman kazandırır, ihtiyacınız olan bütün bilgi ve belgeleri 7/24 size sunar.
  • Kontrol sizde: Kimseyi aramanıza ya da acilen ofise gitmenize gerek kalmaz.
  • Etkin: Sezgisel bir grafik arayüzle kullanımı hızlı ve basittir
  • Adım adım yardım: Online pompa konfigürasyonu sayesinde montaj, bakım ve onarım kolaylıkla yapılır.
  • Sorun giderme: Doğrudan pompaya gidin, sorunun ne olduğunu ve ne yapmanız gerektiğini öğrenin.
  • Anında iyileştirme: Konfigürasyon parametrelerini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
  • İletişime açık: Canlı veri girişi, alarm kaydı, sık ihtiyaç duyulan fonksiyonlara kısayollar bulunur ve pompanız bağlandığında size yanıp sönen ışıkla işaret verir.
  • Belgeler ve araç boyutlandırma: WebCAPS'ten mevcut olan neredeyse her şeyi bulabilirsiniz.
  • Pompa durumu: Pompanın nasıl çalıştığını görebilir ve kolaylıkla pompada arıza tespiti yapabilirsiniz.
  • Pompa geçmişi: Pompanın performansını bilerek pompanın doğru şekilde değiştirilmesini sağlar.
  • Zaman tasarrufu: Kolay belgelendirme ve veri yönetimi, PDF'ler oluşturmanıza olanak verir ve dijital raporlamayı destekler, okuma/yazma yetkisine sahip profiller yönetmenizi sağlar ve bir proje yönetimi fonksiyonuna sahiptir, bütün bunlar montajı kolaylaştırır.
  • Para tasarrufu: Çünkü vakit nakittir ve süreç boyunca daha az iş gücü gerektirir.
  • İyileştirilmiş servis: Satış sürecinde erken bir aşamada müşterinize nitelikli tavsiyeler ve fiyat teklifleri vermenizi sağlar.
  • Kendi dilinizde açılır: Cihaz dilini otomatik olarak algılar; Grundfos GO 30 dilde mevcuttur ve daha fazla dile çevrilecektir.

Şu anda Grundfos GO aşağıdaki Grundfos ürünleriyle uyumludur:

Pompalar

  • MAGNA
  • SEG (AUTOADAPT)
  • UPE, UPS
  • CRE, CRIE, CRNE
  • MTRE
  • SPKE
  • CRKE
  • TPE, TPED
  • NKE, NBE
  • Hydro Multi-E
  • CME

Kontrol panoları

  • CU300
  • CU301
  • IO351
  • MP204

Motorlar

  • MGE

Yukarıdaki ürünlerle iletişim kurmak için, akıllı telefonunuza bir dongle takmanız gereklidir ya da iPod touch çözümünü tercih edebilirsiniz.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Daima çevrimiçi
  • Kontrol sağlar
  • Etkin
Broşürler

Broşürler

 

Grundfos GO - Ürün broşürü

Grundfos GO (Product brochure)

Grundfos GO gives you intuitive handheld pump control and full access to the Grundfos online tools on the go. So get ready to save valuable time on pump control, reporting and data collection with the most comprehensive mobile platform on the market.

Grundfosliterature-4352972.pdf (2 MB)

İletişim
Satış ofisi

İletişim

En yakın satış şirketiyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.
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
+90 (0532) 616 27 51

Adres

Emel İnal
einal@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

Servis merkezi

İletişim

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

0 850 228 22 88 / 0534 594 89 87 (Bora Erdem) / 0530 455 65 17 (Onur Eronat)

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan