DP drenaj pompası - drenaj ve yüzey sularının pompalanması

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos DP pompalar, konutlar, çiftlikler ve küçük endüstriyel tesisler çevresindeki atık suyun ve yer altı sularının transferi için tasarlanmıştır. Bu pompalar, sel baskınlarında kurtarma uygulamaları için ve çiftliklerde, sanayide vs. yardımcı pompalar olarak idealdir.

DP pompaları bir emiş süzgecine sahiptir ve pompa bu süzgecin üzerinde durur. Emiş süzgeci, 10 mm büyüklüğe kadar olan katı madde parçacıklarının geçişine izin verir ve DP pompalarından maksimum serbest geçiş boyutu budur. Temizleme veya pompa hidroliğinin denetimi için süzgecin sökülmesi kolaydır.

DP serisi çarkı, yarı açık çoklu kanat tasarımındadır. Emme kapağının altındaki ayar vidalarını sıkarak veya gevşeterek çark boşluğu kolayca ayarlanabilir.

Transfer edilen sıvılar

Pompalar aşağıdaki uygulamalar için uygundur:

  • Drenaj ve yüzey suları
  • Yer altı suyu
  • Katı maddeler veya lif içermeyen endüstriyel proses suyu

Özellikler ve avantajlar

  • Soket kablo bağlantı sistemi
  • Benzersiz kelepçe bağlantısı
  • Özel tasarlanan kaldırma kolu
  • Eşsiz kartuş tip salmastra
  • Modüler tasarım
  • Ağır hizmet tipi rulmanlar

Avantajlar

  • Soket kablo bağlantı sistemi
  • Benzersiz kelepçe bağlantısı
  • Kartuş tip salmastra
Broşürler

Broşürler

 

DP – Ürün broşürü

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

DP – ürün broşürü

GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)

The Grundfos DP and EF range of pumps are designed for pumping drainage and surface water and wastewater with small impurities from installations in or around housing, farms and small industry. These pumps are also available with AUTOADAPT features that remove all external sensors, switches and cables from the well pit. With AUTOADAPT, installation, commissioning and operation are simplified, increasing reliability.

Grundfosliterature-3223346.pdf (474 KB)

İletişim
Satış ofisi

İletişim

En yakın satış şirketiyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.
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
Servis merkezi

İletişim

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan
Satın Alma

How to buy

Bu bölümde, Grundfos Türkiye'nin internet sitesine yönlendirileceksiniz.