Dozaj tankı istasyonları dozaj sıvılarının depolanması

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

DTS dozaj tankı istasyonları, sıvılarının depolanması ve dozlanmasına yöneliktir. Çeşitli dozaj işlemlerini yerine getirebilmek için pek çok farklı konfigürasyon esnek bir biçimde seçilebilmektedir. Yüksek kalitede malzemelerin kullanımı sayesinde, DTS dozaj tankı istasyonları çeşitli dozaj sıvıları için kullanılabilir. Yapılacak işe ve seçilen dozaj pompasına uyum gösterebilmesi için konfigürasyon vasıtasıyla malzemelerin seçimi ayarlanabilir.

Kesin ve kontrollü bir biçimde işlemlerin gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla koagülan, dezenfektan veya nötrleştirici madde gibi sıvıların eklenmesi esnasında DTS dozaj tankı istasyonu ile birlikte montajları kolay olduğu için ekonomik verimlilikleri dikkate alınarak DDA, DDC, DDE ve DDI dijital dozaj pompaları öncelikle tercih edilir.

Bileşenler:

  • Yarı saydam veya siyah polietilen, 60'dan 1000 litreye kadar 6 boyutta, kabartmalı litre ölçeği ve polietilen vida kapaklı UV sağlamlaştırılmış kimyasal dayanıklılıkta tank
  • Polietilen toplama tepsisi
  • Elle kullanılabilen karıştırıcı veya kuru çalışma koruması için seviye şalterli elektrikli karıştırıcı
  • Polietilenden yapılı katı emme borusu veya dip vanası, kuru çalışmayı önlemek için 2 kademeli seviye şalteri ve dozaj pompasına emme hattı
  • G 1/2 işlem bağlantılı PVC veya PP enjeksiyon ünitesi
  • PE veya PVC tahliye hattı (10 m)
  • Boşaltma vanası
  • Küresel vanalı armatür döküm ya da eritme haznesi
  • Çok fonksiyonlu vana
  • Bir DDA, DDC, DDE, DMX 221 veya DDI 60-10 dozaj pompasına monte edilmeye hazırdır ve pompa tipine bağlı olarak montaj için gerekli bağlayıcı, oturtma plakası ve vidaları içermektedir.

Uygulama Alanları:

  • Biyositlerin ve inhibitörlerin soğutma suyuna dozlanması
  • pH regülasyonu için soda ve asit dozlanması
  • Atık su arıtma için ferro klorür gibi koagülanların dozlanması
  • Hipoklorit dozlanması
  • Temizleme maddelerinin ve dezenfektanların dozajı (CIP, temizleme makinaları)

Avantajlar:

  • Kapsama alanında çok sayıda uygulama
  • Seçim kolaylığı
  • Esnek konfigürasyon imkanları
  • Kolay devreye alma
  • Grundfos Dozaj pompaları ile mükemmel uyum

    Facebook Twitter LinkedIn
Broşürler

Broşürler

 

Konfigüre edilebilir DTS Dozaj Tankı İstasyonu

DTS Dosing Tank Station

Configurable DTS Dosing Tank Station, Storing and dosing liquid chemicals

Grundfosliterature-5247490.pdf (362 KB)

Dozaj pompaları, ölçüm &...

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (2 MB)

SMART Digital, DDA - DDC - DDE

SMART Digital S, DDA, DDC, DDE up to 30 l/h (Brochure)

Our new SMART Digital pump family can be flexibly installed in various positions due to its modular construction. With its user-friendly display and menu-structure, the pump is easy to operate. The integrated flow intelligence assures safe and continuous processes, making it an absolutely reliable pump.

Grundfosliterature-4352945.pdf (4 MB)

DMX mekanik diyafram...

DMX mechanical diaphragm dosing pumps (Leaflet)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide. With their robust diaphragm-based design and their high-quality motors DMX pumps require minimum maintenance and are best choice for many dosing applications. The DMX range is highly versatile. : it covers a wide flow range and offers a variety of dosing head sizes, materials and accessories.

Grundfosliterature-34394.pdf (408 KB)

DDI 222 Dijital dozaj pompaları

DMX mechanical diaphragm dosing pumps (Leaflet)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide. With their robust diaphragm-based design and their high-quality motors DMX pumps require minimum maintenance and are best choice for many dosing applications. The DMX range is highly versatile. : it covers a wide flow range and offers a variety of dosing head sizes, materials and accessories.

Grundfosliterature-34394.pdf (408 KB)

Servis
İletişim
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
(+90) 262 679 7979

Adres

Esra Akyildiz
eakyildiz@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

Service centre

Contact us

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

Ahmet Demirkıran +905498077076, Canberk Şahin +905334773281

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan