DMX mekanik diyaframlı dozaj pompası

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos DMX serisi, tüm dünyada dozaj uygulamalarında değerini kanıtlamıştır. Güçlü diyafram tabanlı tasarımları ve yüksek kaliteli motorları ile DMX pompaları minimum bakım gerektirir ve çoğu dozaj uygulaması için en iyi seçenektir. DMX serisi son derece kullanışlıdır: geniş bir debi yelpazesini kapsamaktadır ve bir dizi dozaj kafası boyutu, materyali ve aksesuarı sunmaktadır.

Doğru dozaj, her zaman

Diyafram tasarımı, dozaj debisi değişiminin ± %1.5'in altında olmasını ve lineerlik sapmasının her zaman %4'ün altında tutulmasını sağlar. Bu sayede kimyasallar, gereken kadar çok, mümkün olduğunca az şekilde tam dozlanabilir.

Sorunsuz ve düşük titreşimli dozaj

DMX serisi, basınç zirveleri olmadan sorunsuz ve düşük titreşimli dozaj sağlamak amacıyla gelişmiş sürüş teknolojisi ve dişli kinematiğini bir araya getirmektedir. Bu sayede, borular ve vanalar gibi tüm sistem bileşenlerinde daha az gerilim olur ve tüm sistem için daha uzun servis aralığı elde edilir.

Uygulama ihtiyaçlarını karşılayan motorlar

Belirli motor gereksinimleri olan uygulamalar için kullanışlı DMX serisi, 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz yüksek kaliteli motorlar (Değişken Frekanslı Sürücü VFD) ve bunların yanı sıra EX sınıfı veya gerekirse ATEX sertifikalı motorlar sunar.

Gövde ve sıvıyla temas eden parçalar için mükemmel malzeme seçimi

Küçük DMX modellerinde bulunan plastik gövdeler, kimyasal direnci sağlar ve çoğu uygulama için gereken korumayı sunar. Büyük modellerde, tüm uygulama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla epoksi kaplamalı, sağlam bir alüminyum döküm gövde bulunmaktadır. Yatırım maliyetleri ve yedek parçalar için işletme maliyetleri yıllar içinde düşük tutulur: Dozaj kafası, vanalar ve aksesuarlar için geniş malzeme seçeneği, tam olarak gereken kimyasal dayanıklılık derecesinin seçilmesine imkan tanır. Sıvıya temas eden tüm parçaların, kullanılan kimyasallara dayanıklı olması gerekir. Diyafram, NBR'den ve teflon kaplamalı olarak üretilmektedir.

Kompak tasarım; paradan ve alandan tasarruf sağlar

DMX pompaları 12 farklı dozaj kafası boyutunda mevcuttur. Özenli tasarım çalışması sonucunda tüm ürünler son derece kompakt tutulmuştur. Bu sayede malzeme maliyetlerinden tasarruf sağlanmış ve sınırlı alanlarda birkaç pompanın yan yana yerleştirilebilmesi sağlanmıştır. Çift kafalı versiyonlar (DMX modelleri 226 ve 227) alandan tasarruf etmek ve iki farklı kimyasal dozlamak için son derece maliyet etkin bir yol sunar. Çift kafalı modellerin sunduğu ek kapasite, tek bir kimyasal için daha yüksek debi elde etmek amacıyla da kullanılabilir.

Aksesuarlar tüm sistemin mükemmel çalışmasını sağlar

DMX serisi için özel olarak tasarlanan geniş bir dizi aksesuar performansı optimize etmeye yardımcı olur: AR kontrol elektronik sistemi (çoklayıcı ve bölücü fonksiyonlu kontak sinyal kontrolü, 4-20 mA kontrol veya ekran ve tuş takımı ile strok frekansı kontrolü, düşük seviye/boş sinyali), entegre tahliye vanası, dozaj kontrolörü, diyafram kaçağı tespiti, otomatik strok boyu ayarı için servo motoru, Değişken Frekans Sürücülü (VFD) PTC motorları. Ayrıca basınç yükleneme vanaları ve titreşim sönümleyiciler gibi sistem bileşenleri de sunuyoruz.

Uygulama Alanları

Aşağıdaki alanlarda dezenfeksiyon, koagülasyon, flokülasyon, çöktürme vs.:

  • İçme suyu arıtma
  • Atık su arıtma
  • Kağıt ve kağıt hamuru endüstrisi
  • Tekstil endüstrisi
  • Temizlik suyu arıtma
  • Yiyecek ve içecek sektörü, süt işletmeleri
  • Kule suyu soğutma işlemi
  • Düşük basınçlı kazan besleme suyu işleme

Avantajlar

  • 0.4 l/sa.'ten 2 x 4000 l/sa.'e kadar dozlama
  • Kompak tasarım; paradan ve alandan tasarruf sağlar.
  • Sorunsuz ve düşük titreşimli dozlama
Broşürler

Broşürler

 

Dozaj pompaları, DMX - Ürün broşürü

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

Dozaj pompaları, DMX - Ürün broşürü

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

DMX mekanik diyaframlı dozaj pompaları

DMX mechanical diaphragm dosing pumps (Leaflet)

The Grundfos DMX range has proven its worth in dosing applications worldwide. With their robust diaphragm-based design and their high-quality motors DMX pumps require minimum maintenance and are best choice for many dosing applications. The DMX range is highly versatile. : it covers a wide flow range and offers a variety of dosing head sizes, materials and accessories.

Grundfosliterature-34394.pdf (408 KB)

İletişim
Satış ofisi

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Servis merkezi

Contact us

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan