DIT-L, DIT-M taşınabilir fotometre

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

DIT fotometreler

Grundfos DIT fotometreler portatiftir ve daha karmaşık bir sabit fotometrenin tüm avantajlarına sahiptir. Kullanım kolaylığı sayesinde, su arıtma işleminde 14 parametrenin hızlı ve güvenilir fotometrik ölçümüne imkan tanır. Uzun vadeli, stabil reaktifler kullanılır.

DIT-M fotometre

DIT-M fotometre, portatif bir fotometrenin taşınabilirliğini modern bir laboratuvar fotometresinin özellikleriyle birleştiren, son teknoloji ürünü bir ölçüm ünitesidir. Kullanım kolaylığı sayesinde, su arıtma işleminde 14 parametrenin hızlı ve güvenilir fotometrik ölçümüne imkan tanır. Uzun vadeli, stabil reaktifler kullanılır.

Özellikler

  • Çok dilli, düz metin operatör komutları kullanımı kolaylaştırır. Kullanıcı aşağıdaki dillerden birini seçebilir: İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve Lehçe.
  • DIT-M fotometre, altı parazit filtresiyle ve hareketli parçalar olmadan ışık kaynağı olarak uzun ömürlü stabil LED'lerle çalışır.
  • En fazla 1000 veri kümesi kaydedilebilir.
  • İsteğe bağlı DIT-IR modülü vasıtasıyla kızılötesi arayüzüyle bir bilgisayara veya yazıcıya veri aktarımı mümkündür.

Uygulama Alanları

  • İçme suyu arıtma
  • Yüzme havuzu ve banyo suyu arıtma
  • Endüstriyel su arıtma

DIT-L fotometre

DIT-L kompakt fotometre, su arıtmada klor, klor dioksit ve ozon konsantrasyonunu ve pH değerini hızlı bir şekilde analiz eder. Yüksek çalışma rahatlığı, ergonomik tasarım, kompakt boyutlar ve kullanım güvenliği bu üniteyi su analizi için vazgeçilmez kılmaktadır. Uzun vadeli, stabil reaktifler kullanılır.

Özellikler

  • Görsellere dayalı kullanıcı arayüzü
  • Analiz, iki parazit filtresiyle ve hareketli parçalar olmadan ışık kaynağı olarak uzun ömürlü stabil LED'lerle gerçekleştirilir.
  • Hafızadan seçim sayesinde sık kullanılan yöntemlere hızlı erişim.
  • En fazla 16 veri kümesi kaydedilebilir.
  • İsteğe bağlı DIT-IR modülü vasıtasıyla kızılötesi arayüzüyle bir bilgisayara veya yazıcıya veri aktarımı mümkündür.

Uygulama Alanları

  • İçme suyu arıtma
  • Yüzme havuzu ve banyo suyu arıtma

DIT-IR kızılötesi arayüzü modülü

DIT-IR, bir DIT-M veya DIT-L fotometredeki verileri kızılötesi sinyaliyle bir arayüze aktarır. DIT-IR, bir bilgisayara (USB) veya seri yazıcıya bağlanabilir.

Avantajlar

  • DIT-M - En fazla 1000 veri kümesi kaydedilebilir.
  • DIT-L - Görsellere dayalı kullanıcı arayüzü
  • DIT-L - En fazla 16 veri kümesi kaydedilebilir.
Broşürler

Broşürler

 

Broşür

DIT-M, DIT-L, DIT-IR

Water analysis DIT-M, DIT-L photometers and DIT-IR interface module

Grundfosliterature-3603808.pdf (427 KB)

Bilgi Kitapçığı

DIT-M, DIT-L, DIT-IR

The DIT photometer is a measuring device combining the mobility of a portable photometer with the characteristics of a laboratory photometer. The high level of accuracy of the Grundfos reagents and the user-friendly nature of the photometer guarantee rapid and reliable analysis of up to 14 parameters in water treatment applications.

Grundfosliterature-3373399.pdf (1 MB)

Broşür

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Broşür

Dosing pumps, measurement & control, and disinfection systems (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (4 MB)

İletişim
Satış ofisi

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
Servis merkezi

Contact us

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin.


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan