Direct Sensors™ su sensörleri - endüstri ve OEM çözümleri

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos Direct Sensors™, Grundfos Grubu tarafından 1990 yılında yüksek enerji verimliliği için fark basınç sensörü yardımıyla kontrol edilen pompalara sahip olma arzusuyla başlatılan çabanın bir ürünüdür. Geliştirme sürecinde, pompada dP ölçümü veya entegrasyonla sınırlı kalmayan fırsatlar oluştu. Bu neden bugün Direct Sensors™ debi, nispi basınç, fark basınç ve sıcaklık ölçümü yapabilen doğrudan sıvı temas sensörlerini ve iletkenkerini temsil etmektedir. Ürünlerimiz tek başına satılabildiği gibi pompa önerilerimize ve transfer çözümlerimize entegre olarak da temin edilebilmektedir (Magna 3, TPE 2000, Basınç Yöneticisi 2, vb.)

Markamızın imzası ikisi bir arada ölçüm yapabilme özelliğidir: tek bir sensör sayesinde sıcaklık ile birlikte debi, basınç ya da fark basınç ölçümü.
Ayrıca, halihazırda ürün gamımız iyi bilinen OEM ikisi bir arada sensörlerden (VFS, RPS, DPS) yeni sınıf endüstriyel vericilere (VFI, RPI, DPI) kadar ihtiyaç duyulan ürünlerin tamamını kapsamaktadır.

Sensörlerimiz ve vericilerimiz hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

Uygulama Alanları:

Direct Sensors™ aşağıdaki uygulama alanlarında kullanılır:

  • Güneş Enerjisi
  • Isı Pompaları
  • Plastik Enjeksiyonlu Kalıplama
  • Sıcaklık Kontrolü
  • IT Soğutma
  • Soğutucular
  • Mikro CHP
  • Yakıt Hücreleri
  • Vanalar
  • Bölgesel Isıtma ve Soğutma, ayrıca: Büyük Güneş Enerji Sistemleri
  • Su Arıtma

Avantajlar

  • Q&T, P&T, dP&T ölçen ikisi bir arada sensörler
  • Hareketli parçasız debi sensörleri
  • OEM özelleştirilmiş sensörler
  • Endüstriyel standart vericiler
  • Sağlam ve kompakt
Broşürler

Broşürler

 

Grundfos Direct Sensors™

Flow sensors (Grundfos Direct Sensors™) (Data booklet)

The Grundfos vortex flow sensor is an integrated flow and temperature measurement system designed and validated for harsh aqueous environments. The flow measurement is based on the vortex principle. The system elements include a flow pipe with an integrated bluff body and a differential pressure detector.

Grundfosliterature-4362713.pdf (5 MB)

Direkt Sensör Basınç sensörleri

Pressure sensors (Grundfos Direct Sensor™) (Data booklet)

The Grundfos pressure sensor ranges contain relativeand differential-pressure sensors as well as relativeand differential-pressure sensors combined with temperature measurement capable of measuring temperatures from 0 to 100 °C (32 to 212 °F). This makes Grundfos sensors suitable for a wide range of applications.

Grundfosliterature-4925253.pdf (6 MB)

İletişim
Sales company

İletişim

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:

directsensors@grundfos.com
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
Service centre

Contact us

Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin:

directsensors@grundfos.com


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan