CRFlex

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos solar yüzey pompalar, merkezden uzak yerlerdeki düzensiz su temin çözümleri ya da özel koşullara sahip uygulamalar için sürdürülebilir, güvenilir ve düşük maliyetli çalışmasıyla mükemmel bir alternatif oluşturur.

Bu pompalar, konvansiyonel su temin sistemlerinin başarısız olduğu veya ulaşamadığı bölgelerdeki su sorunlarının her biri için özel çözümler geliştirir. Güneş panelli ilk yatırım yüksek bir meblağ tutsa da işletme maliyetleri minimum düzeydedir.

Grundfos, yüzey pompası uygulamaları için güneş enerjisi kullandığı ve böylece optimum performans almayı hedeflediği MGFlex motoru geliştirdi. Grundfos solar yüzey pompalar, güneş panellerinin dışında şebeke ya da jeneratör aracılığıyla da çalıştırılabilir.

Değişken hızlı çalışmaya uygun ve motor koruması entegre edilmiş olan solar yüzey pompalarımız;

  • kolay kurulum imkanı sunar,
  • neredeyse hiç bakım gerektirmez,
  • işletim maliyetleri düşüktür ve etkili bir çalışma sergiler.

Uygulamalar

Grundfos solar yüzey pompa sistemi, yenilenebilir enerji temini için tasarlanmıştır. Bir güneş panelinden güç alan sistem, özellikle aşağıdaki uygulamalarda su temini amacıyla kullanıma uygundur:

  • sulama
  • hayvancılık
  • basınçlandırma

- Kulübeler veya şebekeye bağlı olmayan evler için su temini

MGFlex motor, Grundfos CR pompalara monte edilebilir.

Özellikler ve avantajlar

Maksimum Güç Noktası İzleme
DC beslemesine bağlı motor, mevcut giriş gücüne göre hızı sürekli olarak optimize eder.

Geniş voltaj aralığı
Motor,  110 - 415 VDC veya 220 - 240 VAC arasındaki herhangi bir voltaj değerinde çalışabilir.

Motor, düşük güçte (maksimum  3 Arms giriş akımında) 100 VAC'tan çalışır.

Yüksek ve düşük voltaj koruması
Enerji beslemesi düzensiz olduğunda veya tesisatta sorunlar yaşandığında, yüksek ya da düşük voltaj görülebilir.

Voltaj izin verilen aralığın dışına çıkarsa, motor durdurulur; voltaj izin verilen aralığa döndüğünde, motor çalıştırılır. Ekstra bir koruma rölesine gerek yoktur.

Aşırı yük koruması
IEC60034-11 standardına uygun dahili termik koruma, motorda sabit aşırı yükleme veya stop etme durumları yaşandığında devreye girer.  Motor otomatik olarak durdurulur ve yeniden başlatılır.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Kolay kurulum
  • Neredeyse hiç bakım gerektirmeyen tasarım
  • Düşük maliyet ve etkili transfer
Broşürler

Broşürler

 

GF100 TF güneş enerjisi modülü

Veri Dosyası

GF100 TF güneş enerjisi modülü

İletişim
İletişim

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
+90 (0532) 616 27 51

Adres

Emel İnal
einal@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com

Servis merkezi

Contact us

Select country to contact your local sales company
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
+90 (0532) 616 27 51

Adres

Emel İnal
einal@grundfos.com

Sorumlu olduğu ülke:

  • Türkiye

Telefon

+90 (0538) 339 94 35

Adres

Ahmet Demir
ademir@grundfos.com