Control MPC

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Grundfos Control MPC, paralel bağlanmış aynı tipte maksimum altı pompayı CU 351 kontrolörüyle izlemenizi ve kontrol etmenizi sağlar. Ürün içeriğinde, MPC kontrol panelini çalıştırmak için gerekli ekipman ve uygulamanıza göre  optimize edilmiş yazılım bulunmaktadır. Control MPC, enerji tüketimini en düşük seviyeye indirir ve uygulandığı andan itibaren enerji maliyetlerini düşürür. Söz konusu uygulamaya göre optimize edilmiş yazılım, sisteminizdeki pompaların tam ve etkin şekilde kontrol edilmesini sağlar. Otomatik kademeli kontrol gibi özellikler, sistemin enerji verimliliğini mümkün olan en yüksek düzeye çıkartır.

Piyasada bir benzeri daha bulunmayan Control MPC, kontrol edeceği pompaların sayısını ve hangileri olduğunu bilir; kullanıcının sağladığı pompa eğrisi verilerine dayanarak performansını optimize eder ve enerji tüketimini en aza indirir. Birçok dil seçeneği sunduğundan iletişim engellerini ortadan kaldırır.

Control MPC, farklı veri yolu (fieldbus) protokolleri üzerinden izleme ekipmanlarıyla ya da diğer harici birimlerle iletişim kurar:

  • Ethernet (VNC sunucusu Control MPC için standarttır)
  • CIM modülleri üzerinden PROFIBUS
  • CIM modülleri üzerinden LON
  • CIM modülleri üzerinden Modbus
  • CIU modülleri üzerinden GSM ve GPRS
  • IO 351B modülleri üzerinden PLC

Control MPC, Grundfos'un diğer ürünleriyle aynı kalite standartlarında tasarlanmakta ve üretilmektedir. Yedek pompa yerleştirme, pompaların dönüşümlü çalışması (zorunlu) ve kuru çalışma koruması gibi özellikler, sistem güvenilirliğini arttırmaya ve arıza süreleri ile bakım maliyetlerini  azaltmaya yardımcı olur.  Control MPC'nin avantajlarından yararlanmak için basit kurulum sihirbazımızdaki adımları takip ederek gerekli parametreleri doğru sırada kurmanız yeterlidir.

Uygulamalar

  • Basınçlandırma
  • Isıtma
  • Soğutma
  • İklimlendirme.

 

Özellikler

  • Etkin kademeli pompa kontrolü
  • Açık renkli ekran
  • Ayar noktası etkisi
  • Bağımsız pompa kontrolü
  • Alternatif ayar noktaları
  • Saat programı
  • Oransal basınç düzenleme
  • Dönüşümlü çalışma
  • Yedek pompalar
  • Pompaların deneme çalışması
  • Pilot pompalar
  • Düşük debide durma işlevi
  • Yumuşak basınç oluşturma işlevi (su darbesi riskini azaltır)
  • Acil durum çalışması
  • Debi tahmini
  • Kuru çalışma koruması
  • Ethernet
  • Kayıt işlevi.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantajlar

  • Kullanımı kolay, güvenilir çalışma
  • Enerji verimliliği sağlayan kademeli pompa kontrolü
  • Boru koruma işlevi
Broşürler

Broşürler

 

Control MPC – ürün broşürü

Control MPC – ürün broşürü

Ürün broşürü

PDF'i indirin

815 kb

İletişim
İletişim

İletişim

Grundfos'la iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.
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
Servis Merkezi

İletişim

Size en yakın servis merkezimizle iletişime geçmek için lütfen bölgenizi seçin.