Conlift kondensat giderme pompası

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

CONLIFT, güvenilir, sessiz ve kompakt bir kondensat pompası serisidir. Bu ürünler, kondensat doğal olarak tahliye edilemediğinde veya kondensat kaynağı, birikinti su seviyesinin altında olduğunda kullanılır.

CONLIFT tasarımındaki çok sayıda eşsiz, patentli özellik örneğin yoğuşmalı kazanlardan agresif kondensatla uğraşırken ürün tasarımını son derece güçlü kılar. Kurulduktan sonra üniteler otomatik olarak çalışır.

Kurulum, 6 m drenaj hortumunun eklenmesi ve gereken bağlantı adaptörlerinin kullanılması ile kolaylaştırılır. Akıllı balans sistemi ve motor/pompa ünitesi, ünitenin belirli kurulum ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ayarlanabilmesine imkan tanır.

Seride 3 model bulunmaktadır:

  • Temel versiyon olan CONLIFT1'de harici alarmı etkinleştirmek veya ünite içinde yüksek su seviyesi durumunda kondensat kaynağını kapatmak amacıyla kullanılabilen bir kablolu alarm kontağı bulunur.
  • CONLIFT1 ile aynı fonksiyonlara sahip olan gelişmiş versiyon olan CONLIFT 2, yüksek su koşulları durumunda sesli sinyal veren entegre bir alarma sahiptir.
  • CONLIFT2 pH+, CONLIFT2'nin fonksiyonlarına sahiptir ayrıca bina ve kanalizasyon sistemini korumak için yağ yoğuşmasından veya büyük gaz kazanlarından agresif kondensat için esnek bir nötralizasyon ünitesine sahiptir.

Modüler sistem sayesinde CONLIFT1 ve CONLIFT 2, değişen durumlara göre gereken şekilde bir alarm PCB ve/veya nötralizasyon ünite ile yükseltilebilir.

Uygulama Alanları

Tipik uygulama; yoğuşma kazanları, bacalar, klima, nem giderici ve soğutuculardan konsendatın tahliyesidir.

Özellikler ve avantajlar

  • Son derece sessiz ve güvenilir çalışma
  • Termal korumaya sahip bakım gerektirmeyen motor
  • Daha az başlatma
  • Dört giriş bağlantısı
  • Tüm kurulum materyalleri dahildir.
  • Nötralizasyonla 2,5 üstündeki pH değerlerine uygundur.
  • IP24 sıçrama koruması
  • Çalışmayı kontrol etmek için manuel test düğmesi
  • Özel salmastra koruması
  • Hızlı ayırma için bayonet kilitli monteli çek valf
  • Modüler tasarımla yükseltme
  • Nötralizasyon özelliğini izlemek için pH test edicili ünite

Avantajlar

  • Temel ve gelişmiş modeller
  • Alarm kontağı ve/veya cihazı dahil
  • PH seviyesi > 2,5 olan agresif kondensata uygundur.
Broşürler

Broşürler

 

Broşür

Ürün Broşürü

Grundfos Conlift Condensatı yolunuzdan kaldıralım


İletişim
Satış ofisi

İletişim

En yakın satış şirketiyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin
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
Servis merkezi

İletişim

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan
Satın Alma

How to buy

Bu bölümde, Grundfos Türkiye'nin internet sitesine yönlendirileceksiniz.