CMV rijit kaplinli, dikey, çok kademeli pompa

Genel Bilgiler

Genel Görünüm

Dikey, çok kademeli CMV pompa iki ana özellik olarak kompaktlık ve modülerlik göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir ve bu sayede kullanıcıya özgü çözümler mümkündür. Temel olarak pompa, her tür uygulamada tamamı birlikte sorunsuz bir şekilde çalışacak biçimde tasarlanan bir dizi değiştirilebilir modülden oluşmaktadır.

Pompalar, mekanik salmastralı, rijit kaplin tipindedir.

CMV pompalar, demir döküm taban ve basma kısmına sahipken, kalan ıslak kısımlar paslanmaz çelikten (AISI 304/DIN 1.4301) üretilmektedir.

Uygulama Alanları

Her bir Grundfos CMV pompanın ihtiyaca göre uyarlanması mümkün olsa da, pompa ailesi geniş bir dizi uygulamada kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Uygulama alanları aşağıdakileri kapsar:

  • Basınç arttırma sistemleri
  • Ev kullanma suyu temin sistemleri
  • Soğutma sistemleri
  • Klima sistemleri
  • Tarımsal sulama sistemleri
  • Küçük endüstriyel uygulamalar

Özellikler ve avantajlar

  • Kompakt tasarım
  • Modüler tasarım/özel çözümler
  • Yüksek güvenilirlik
  • Düşük gürültü seviyesi
  • Yüksek performanslı hidrolikler
  • Grundfos motor

Avantajlar

  • Kompakt tasarım
  • Modüler tasarım/özel çözümler
  • Yüksek güvenilirlik
Broşürler

Broşürler

 

CMV - Ürün broşürü

CMV, Vertical multi-stage pumps (Product brochure)

Simplicity, efficiency, and reliability go hand in hand

Grundfosliterature-3579569.pdf (2 MB)

İletişim
Satış ofisi

İletişim

En yakın satış şirketiyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin
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
Servis merkezi

İletişim

En yakın servis merkeziyle iletişim kurmak için ülkenizi seçin


Telefon

+90 (0 262) 679 79 79

Faks

+90 (0 262) 679 79 05

Adres

Grundfos Pompa San. ve Tic. Ltd. Şti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan Dede Cad. 2. Yol 200. Sokak No:204
41480 Gebze -KOCAELI

İnternet sitesi

http://www.grundfos.com.tr/

Sorumlu olduğu ülke:

  • Azerbaycan
  • Kıbrıs
  • Gürcistan